MAX9257A

量产

可编程串行器/解串器,带有UART/I²C控制通道

内置控制通道的单链路串行器/解串器,理想用于数字视频系统

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 10/12/14/16/18位可编程并行数据宽度
  • MAX9258A不需要参考时钟
  • 为视频和控制通道提供奇偶校验保护
  • 可编程扩频
  • 可编程为HSYNC、VSYNC和时钟的上升沿或下降沿
  • MAX9257A上提供多达10个远程可编程GPIO
  • 失锁时自动重新同步
  • MAX9257A并行时钟抖动滤波器PLL带旁路功能
  • 直流平衡编码支持交流耦合
  • 5级预加重,适用于长达20m的STP电缆驱动
  • 使用片上可编程PRBS发生器和检查器进行完整性测试
  • LVDS I/O符合ISO 10605 ESD保护标准(±10kV接触放电和±30kV空气放电放电)
  • LVDS I/O符合IEC 61000-4-2 ESD保护标准(±8kV接触放电和±20kV空气放电)
  • LVDS I/O符合±200V机器型号ESD保护标准
  • 工作温度范围:–40°C至+105°C
  • 节省空间的40引脚TQFN (5mm x 5mm)封装,带裸露焊盘,或48引脚LQFP封装
  • +3.3V内核电源和1.8V至3.3V I/O电源
MAX9257A
可编程串行器/解串器,带有UART/I²C控制通道
MAX9257A/MAX9258A Functional Diagram MAX9257A/MAX9258A Circuit Diagram MAX9257A LQFP Pin Configuration MAX9257A TQFN EP Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX9258AEVKIT

MAX9257A和MAX9258A评估板

特性和优点

  • USB连接
  • 板载仿真ECU
  • 机载仿真相机
  • 板载连接器用于连接模式发生器或视频设备
  • 灵活的板载视频像素时钟发生器
  • 5V单电源
  • Windows 2000/XP和Windows Vista(32位)兼容评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9257A/MAX9258A评估套件(EV套件)由MAX9257A/MAX9258A评估板和软件组成。该评估套件是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX9257A串行器和MAX9258A解串器(SerDes)。该评估套件还可以仿真电子控制单元(ECU)和相机。MAX9258A在控制通道中接收仿真ECU发出的编程指令,并通过串行视频链路传输至MAX9257A。这些指令可以对MAX9258A、MAX9257A或相机等外设进行编程或更新。MAX9257A通过I²C或UART接口与外设通信。

MAX9257A/MAX9258A评估套件附带 的Windows® 2000/ XP和 Windows Vist 兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试MAX9257A和MAX9258A的特性。该评估套件通过USB连接到PC。

应用

  • 汽车摄像头
  • 车载娱乐系统
  • 工业相机
  • 导航系统显示器

MAX9257AEVKIT

MAX9257A和MAX9258A评估板

特性和优点

  • USB连接
  • 板载仿真ECU
  • 机载仿真相机
  • 板载连接器用于连接模式发生器或视频设备
  • 灵活的板载视频像素时钟发生器
  • 5V单电源
  • Windows 2000/XP和Windows Vista(32位)兼容评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9257A/MAX9258A评估套件(EV套件)由MAX9257A/MAX9258A评估板和软件组成。该评估套件是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX9257A串行器和MAX9258A解串器(SerDes)。该评估套件还可以仿真电子控制单元(ECU)和相机。MAX9258A在控制通道中接收仿真ECU发出的编程指令,并通过串行视频链路传输至MAX9257A。这些指令可以对MAX9258A、MAX9257A或相机等外设进行编程或更新。MAX9257A通过I²C或UART接口与外设通信。

MAX9257A/MAX9258A评估套件附带 的Windows® 2000/ XP和 Windows Vist 兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试MAX9257A和MAX9258A的特性。该评估套件通过USB连接到PC。

应用

  • 汽车摄像头
  • 车载娱乐系统
  • 工业相机
  • 导航系统显示器

MAX9258AEVKIT
MAX9257A和MAX9258A评估板
MAX9257AEVKIT
MAX9257A和MAX9258A评估板

最新评论

近期浏览