概览
优势和特点
- 400kHz、2线串行接口
- 1.71V至5.5V工作电压范围
- 8路推挽输出端口
- 8路输入端口,带有可屏蔽瞬变锁存
- 输入端口过压保护至6V
- 经过验证的PCB布局
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
- 评估系统:USB PC连线
产品详情
MAX7324评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于演示带八路推挽输出和八路输入的MAX7324 I²C端口扩展器的全部功能。该评估板还包括了Windows® 2000/XP/Vista兼容软件,可为演示MAX7324性能提供简易的图形用户接口(GUI)。
MAX7324评估系统(EV system)包含了MAX7324评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,可向MAX7324评估板传输I²C命令。
评估板上安装了MAX7324AEG+。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
相关产品
文档
-
MAX7324EVCMAXQU-MAX7324EVKIT_cn: MAX7324评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 0)2008/2/28PDF585K