MAX5394

量产

单通道、256抽头、易失、SPI、低压、线性数字电位器

业内尺寸最小、功耗最低、工作电压最低的数字电位器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单路、线性256抽头
  • 10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻
  • 1.7V至5.5V扩展单电源
  • 0至5.25V H、W、L工作电压,独立于VDD
  • 低功耗模式下1µA (典型值)电源电流
  • 抽头精度:±1.0 LSB INL,±0.5 LSB DNL (最大值)
  • 上电设置滑动端至中间值
  • 50ppm/°C端到端温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
  • SPI兼容串行接口
MAX5394
单通道、256抽头、易失、SPI、低压、线性数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 2
MAX5391 量产 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
MAX5395 量产 单通道、256抽头、易失、I²C、低压、线性数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5394MEVKIT

评估MAX5394L、MAX5394M和MAX5394N

特性和优点

  • 1.7V至5.5V宽输入电源范围
  • 支持所有SPI系列器件:10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
  • 板上微控制器产生SPI命令
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7兼容软件
  • USB供电(带有电缆)
  • 完全组装并经过测试的经过验证的PCB布局

产品详情

MAX5394M评估板(EV kit)用于演示MAX5394M单通道、256抽头、易失、低压线性数字电位器。器件采用8引脚TDFN-EP封装。评估板可控制调整抽头位置以及关断模式。
数字电位器采用板上MAXQ®微控制器提供的SPI接口进行控制。评估板带有Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7兼容软件,并提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示器件性能。
评估板出厂时已安装MAX5394MATA+ (50kΩ端到端电阻)。申请引脚兼容的MAX5394LATA+(10kΩ端到端电阻)和MAX5394NATA+ (100kΩ端到端电阻),请联系工厂。

应用

  • 汽车电子
  • 电池供电系统
  • 替代机械电位器
  • 便携式电子
  • 系统校准

MAX5394MEVKIT
评估MAX5394L、MAX5394M和MAX5394N

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5394的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览