MAX5395
量产单通道、256抽头、易失、I²C、低压、线性数字电位器
业内尺寸最小、功耗最低、工作电压最低的数字电位器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 单路、线性256抽头
- 10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻
- 1.7V至5.5V扩展单电源供电
- 0至5.25V H、W、L工作电压,独立于VDD
- 低功耗模式下1µA (典型值)电源电流
- 抽头精度:±1.0 LSB INL、±0.5 LSB DNL (最大值)
- 上电设置滑动端至中间值
- 50ppm/°C端到端温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
- I²C兼容串行接口
MAX5395是单路、256抽头、易失型、低压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。电位器终端具有独立电源,当器件采用1.7V至5.5V单电源供电时(电荷泵使能),该电源电压可达5.25V。用户控制关断模式允许H、W或L端开路,滑动端位置置于零、中间值、满量程或滑动寄存器设置的数值。2.6V至5.5V供电时,关闭内部电荷泵并保证电位器端电压不超出电源电压0.3V,可使静态电流降至1µA以下。MAX5395具有50ppm/°C端到端低温度系数,具有I²C串行接口。
小封装尺寸、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使MAX5395非常适合手持式消费类产品,以及备用电池工业应用、汽车市场等应用。
MAX5395采用无铅、8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 电池供电系统
- 替代机械电位器
- 便携式电子
- 系统校准
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5395LATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395LATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395MATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395MATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395NATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395NATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 23, 2013 - 1345_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX5395LATA+ | 量产 | |
MAX5395LATA+T | 量产 | |
MAX5395NATA+ | 量产 | |
10月 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
MAX5395LATA+ | 量产 | |
MAX5395LATA+T | 量产 | |
MAX5395NATA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5395的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论