MAX32690
量产带有 FPU 微控制器和蓝牙 LE 5 的 Arm Cortex-M4,适用于工业和可穿戴设备
- 产品模型
- 4
产品详情
- 适用于电池供电应用的超高效微控制器
- 带 FPU 的 120MHz Arm Cortex-M4 处理器
- 可用于卸载数据处理的超低功耗 32 位 RISC-V (RV32) 协处理器
- 7.3728MHz 和 60MHz 低功耗振荡器
- 外部晶振支持(蓝牙 LE 需要 32MHz)
- 32.768kHz RTC 时钟(需要外部晶振)
- 8kHz 常开超低功耗振荡器
- 3MB 内部闪存,1MB 内部 SRAM
- 1.1V 时 76.5μW/MHz 活跃模式
- 没有电平转换器的 1.8V 和 3.3V I/O
- 外部闪存和 SRAM 扩展接口
- 蓝牙 5.2 LE 射频
- 完全开源的蓝牙 5.2 协议栈可用
- 支持 AoA、AoD、LE 音频和 Mesh
- 高吞吐量 (2Mbps) 模式
- 远程(125kbps 和 500kbps)模式
- 接收灵敏度:-97dBm; 发射功率:+4.5dBm
- 单端天线连接 (50Ω)
- 最佳外设组合提供平台可扩展性
- 16 通道直接存储访问
- 五个 Quad-SPI 控制器 (60MHz)/外设 (30MHz)
- 四个带流量控制的 UART
- 两个 I2C
- I2S
- 八个外部通道、12 位 1Msps SAR ADC
- USB 2.0 高速套件
- 16 个脉冲序列引擎
- 四个具有 8mA 高驱动电流的 32 位/双路 16 位定时器
- 两个 32 位/双 16 位低功耗定时器
- 两个 CAN 2.0B 控制器
- 四个微功率比较器
- 1 线控制器
- 用于 IP/数据安全的加密工具箱 (CTB)
- 模块化算术加速器 (MAA)、真随机数生成器 (TRNG)
- 安全非易失性密钥存储、SHA-256、AES-128/192/256
- 安全引导 ROM
MAX32690 微控制器 (MCU) 是一款先进的片内系统 (SoC),具有 Arm® Cortex®-M4F CPU、大容量闪存和 SRAM 存储器以及最新一代 Bluetooth® 5.2 低功耗 (LE) 射频。该套件将处理能力与物联网应用程序所需的连接性结合在一起。
MAX32690 能够在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内工作,非常适合工业环境。所有套件均采用 68 TQFN-EP 0.40 毫米间距和 140 焊球 WLP 0.35 毫米间距封装。
蓝牙 5.2 低功耗 (LE) 射频支持 Mesh、到达角 (AoA) 和出发角 (AoD),用于测向、远程(编码)和高吞吐量模式。单独提供使用软件编解码器的 LE 音频硬件。RISC-V 内核可选择处理时序关键型控制器任务,使程序员无需担心蓝牙 LE 中断延迟问题。
加密工具箱 (CTB) 提供高级安全功能,包括用于快速椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 的 MAA、高级加密标准 (AES) 引擎、TRNG、SHA-256 哈希和安全引导加载程序。内部代码和 SRAM 空间可以通过两个四通道 SPI 就地执行(SPIXF 和 SPIXR)接口在片外扩展,每个接口的容量高达 512MB。
该套件支持许多高速接口,包括多个 QSPI、UART、CAN 2.0B 和 I2C 串行接口,以及一个用于连接音频编解码器的 I2S 端口。所有接口都支持外设和存储器之间高效的直接存储访问驱动传输。12 输入(8 个外部)、12 位 SAR ADC 以高达 1Msps 的速率对模拟数据进行采样。
应用
- 健身/健康可穿戴设备
- 便携式和可穿戴无线医疗设备
- 资产追踪
- 工业传感器和网络
参考资料
器件驱动器 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32690GTK+ | 68-LFCSP-8X8X0.75 | ||
MAX32690GTK+T | 68-LFCSP-8X8X0.75 | ||
MAX32690GWE+ | 140-WLCSP-N/A | ||
MAX32690GWE+T | 140-WLCSP-N/A |
软件资源
Security 1
CodeFusion Studio™
CodeFusion Studio(CFS)是一个基于Microsoft Visual Studio(VS Code)的嵌入式软件开发平台。
更多内容Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32690的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论