MAX32680
过期具有精密模拟前端和蓝牙LE 5.2的超低功耗Arm Cortex-M4F
集成精密模拟前端、SIMO功率调节、新一代蓝牙LE 5的RISC-V协处理器
产品详情
- 超低功耗无线微控制器
- 内置100MHz振荡器
- 512KB闪存和128KB SRAM
- 一个32KB SRAM存储区上提供可选ECC
- 蓝牙5.2 LE无线电
- 专用的超低功耗32位RISC-V协处理器,可减轻时序关键型蓝牙处理负荷
- 提供完全开源的蓝牙5.2协议栈
- 支持AoA、AoD、LE音频和Mesh
- 高吞吐量(2Mbps)模式
- 远程(125kbps和500kbps)模式
- Rx灵敏度:-97.5dBm;Tx功率:+4.5dBm
- 单端天线连接(50Ω)
- 单端天线连接(50Ω)
- 两个16位至24位Δ-Σ型ADC
- 12个通道,可分配给任一ADC
- 灵活的分辨率和采样速率
- 24位0.4ksps,16位4ksps
- 四个外部输入、10位Δ-Σ型ADC 7.8ksps
- 12位DAC
- 片上温度传感器
- 数字外设:两个SPI、两个I2C、多达4个UART和多达36个GPIO
- o 定时器:六个32位定时器、两个看门狗定时器、两个脉冲序列、 1-Wire®主机
- 两个16位至24位Δ-Σ型ADC
- 提供电源管理充分延长电池寿命
- 电源电压范围:2.0V至3.6V
- 集成SIMO功率调节器
- 动态电压调整(DVS)
- 3.0V Coremark®下的ACTIVE模式电流为23.8μA/MHz
- 对于32KB SRAM,3.0V保持电流为4.4μA
- 低功耗模式下可选择SRAM数据保留功能
- 稳健的安全性和可靠性
- TRNG
- 安全的非易失性密钥存储和AES-128/192/256
- 提供安全引导以保护IP/固件
- 宽工作温度范围:-40°C至+85°C
MAX32680微控制器(MCU)是一款先进的片上系统(SoC),采用 Arm® Cortex®-M4F CPU ,可高效执行复杂的函数和算法计算,额定温度范围为-40°C至+85°C。该SoC将功率调节和管理功能与单电感多输出(SIMO)降压稳压器系统集成于一体。板载的新一代 Bluetooth® 5.2 低功耗(LE)无线电支持LE音频、到达角(AoA)和出发角(AoD)技术,可实现测向、远程(编码)模式和高吞吐量模式。
该器件提供具有512KB闪存和128KB SRAM的大型板载存储器,并在一个32KB SRAM存储区上提供可选的纠错编码(ECC)功能。该32KB存储区也可保留在BACKUP模式中。提供一个8KB的用户一次性可编程(OTP)区域,即便在关断期间也会保留8个字节。
该器件提供具有512KB闪存和128KB SRAM的大型板载存储器,并在一个32KB SRAM存储区上提供可选的纠错编码(ECC)功能。该32KB存储区也可保留在BACKUP模式中。提供一个8KB的用户一次性可编程(OTP)区域,即便在关断期间也会保留8个字节。
该器件采用88L LGA(10mm x 10mm,0.4mm间距)封装。
应用
- 工业压力、温度。液位和流量传感器/变送器
- 医用压力和温度传感器
参考资料
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?