MAX32662

推荐新设计使用

Arm Cortex-M4处理器,集成带256KB闪存和80KB SRAM的FPU微控制器(MCU)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持高度可靠的低功耗套件的高效微控制器
    • 256KB 闪存
    • 80KB SRAM,可选择保留在较低功耗备份模式
    • 16KB 统一缓存
    • 存储器保护单元 (MPU)
    • 双电源或单电源供电:1.7V 至 3.6V
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 灵活的时钟源
    • 内部高速:100MHz
    • 内部低功耗:7.3728MHz
    • 超低功耗:80kHz
    • 16MHz–32MHz(需要外部晶振)
    • 32.768kHz(需要外部晶振)
    • 为 CPU 和低功耗定时器提供外部时钟输入
  • 通过电源管理尽可能延长电池应用的续航时间
    • 在有源模式下,0.9V 至 12MHz 时为 50μA/MHz (CoreMark®)
    • 在有源模式下,1.1V 至 100MHz 时为 44μA/MHz (While(1))
    • 在备份模式下,VDDIO = 1.8V 时,整个存储器的保持电流为 2.15μA
    • 在备份模式下,VDDIO = 3.3V 时,整个存储器的保持电流为 2.4μA
    • 350nA 超低功耗 RTC
    • 从低功耗定时器唤醒
  • 最佳外设组合提供平台可扩展性
    • 多达 21 个通用 I/O 引脚
    • 4 通道、12 位、1Msps ADC
    • 两个 SPI 控制器/目标
    • 一个 I2S 控制器/目标
    • 两个 4 线 UART
    • 两个 I2C 控制器/目标
    • 一个 CAN 2.0B 控制器
    • 4 通道标准 DMA 控制器
    • 三个 32 位定时器
    • 一个 32 位低功耗定时器
    • 一个看门狗定时器
    • CMOS 电平 32.768kHz 校准输出
    • AES-128/192/256 硬件加速器
MAX32662
Arm Cortex-M4处理器,集成带256KB闪存和80KB SRAM的FPU微控制器(MCU)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

CodeFusion Studio™

CodeFusion Studio(CFS)是一个基于Microsoft Visual Studio(VS Code)的嵌入式软件开发平台。

更多内容

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX32662EVKIT

MAX32662 评估套件

特性和优点

  • CAN 总线 2.0B 的 3 引脚接线板
  • 带 SPI 接口的 128 x 128(1.45 英寸)TFT 彩色显示屏
  • 可选的板载高精度基准电压源
  • USB 2.0 Micro-B 转串行 UART
  • 所有 GPIO 信号可通过 0.1 英寸头部访问
  • 可通过 0.1 英寸头部访问的四个模拟输入
  • SWD 10 引脚接头
  • USB 端口提供的评估板功率
  • 板载 LDO 稳压器
  • 通过跳线单独测量所有 IC 电源轨的功率
  • 一个通用 LED
  • 一个通用按钮开关

产品详情

MAX32662 评估套件(EV 套件)提供了一个平台,用于评估 MAX32662 微控制器的功能,该微控制器是一款经济高效、超低功耗、高集成度的 32 位微控制器,专为电池供电套件而设计。

MAX32662EVKIT
MAX32662 评估套件

最新评论

近期浏览