MAX32621

不推荐用于新设计

超低功耗Arm Cortex-M4,带有基于FPU的微控制器(MCU),带有2MB闪存和256KB SRAM

超低功耗Cortex-M4F,理想用于新兴可穿戴医疗/健身产品

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于可充电设备的高效微控制器
    • 内部振荡器工作频率高达96MHz
    • 浮点运算单元
    • 存储器保护单元
    • 2MB闪存存储器
    • 256KB SRAM
    • 8KB指令缓存
    • 1.2V ±5%核电源电压
    • 1.8V ±5% I/O和模拟电源电压
    • 可选3.3V ±5% USB电源
  • 微小、81焊球WLP封装,将电路板空间降至最小(3.9mm x 3.9 mm WLP,0.4 mm间距)
  • 电源管理最大程度延长电池工作时间
    • 从闪存执行代码时功耗为95μA/MHz
    • 600nA低功耗(LP0)模式(RTC保持有效)
    • 2.5μA超低功耗数据保持模式(LP1),5μs(典型值)快速唤醒至96MHz
    • 外设管理单元(PMU)降低测量模式(LP2)下的功耗
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • 三个SPI主机、四个UART、三个I²C主机和一个1-Wire主机
    • 49个通用I/O引脚
    • SPI引擎,以最小占位面积扩展内存
    • 全速USB 2.0,内部收发器
    • 16个脉冲序列引擎
    • 四路输入、10位 Σ-Δ ADC,工作在7.8kS/s
  • 信赖保护单元(TPU)保证IP和数据安全(仅限MAX32621)
    • 可靠的硬件内部安全
    • 高速模运算加速器(MAA)支持快速ECDSA
    • AES-128, -192, -256硬件引擎
    • RTC校准输出
    • 硬件PRNG熵发生器
    • 安全引导加载程序
MAX32621
超低功耗Arm Cortex-M4,带有基于FPU的微控制器(MCU),带有2MB闪存和256KB SRAM
Arm® Cortex®-M4F Microcontroller (MCU) with 2MB Flash and 256KB SRAM
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX32620-EVKIT

MAX32620和MAX32621评估板

特性和优点

  • 使用提供的Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器,通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易评估装载和调试代码。
  • PMIC电源可选择USB电源(通过CN2)、外部电池(通过J2连接器)或台式电源(通过测试点TP12和TP13)。
  • 可选择板载外设(开关、LED、OLED显示屏、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接MAX32620/21 I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • 通过Micro-USB Type-B接口连接至MAX32620/21 USB设备控制器
  • 通过Micro-USB Type-B接口连接至USB-UART桥,可选择MAX32620/21内部UART 0和UART 1
  • MAX32620/21内部实时时钟(RTC)
  • 板载蓝牙4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 用于用户I/O的通用按钮开关和LED指示灯(全部连接至GPIO)
  • 原型阵列(0.1in网格),集成用户电路电源轨

产品详情

MAX32620评估板(EV kit)为评估MAX32620/MAX32621微控制器的能力提供便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。评估板支持MAX32620和MAX32621 (使能TPU)。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

eval board
MAX35103EVKIT2

MAX35103/MAX32620评估套件

特性和优点

  • 在嵌入式环境中轻松评估MAX35103。
  • Audiowell Ultrasonic DN20超声换能器组件
  • 支持IAR Arm开发环境
  • MAX15062为桌面或现场开发提供灵活的输入电源选项

产品详情

MAX35103EVKIT2提供了一个在现成住宅灌溉系统中使用MAX35103时间数字转换器测量水流量的应用示例。该套件包括PCB和超声换能器组件,可添加到标准24VAC灌溉系统中,以增强关断灌溉控制。

该套件采用MAX32620 Arm® Cortex®-M4低功耗MCU来执行应用固件。通过10引脚JTAG连接器和3.3V TTL UART连接器提供调试支持。未来的Mbed™支持由随附的MAX32625PICO模块提供。

该套件可用于插入到24VAC灌溉控制器和灌溉阀之间。阀门和控制器为选配件,未随附于套件中,但可以在大多数家装零售商处轻松购得。

 

应用

  • 超声煤气表
  • 超声热量表
  • 超声水表

eval board
MAX32620FTHR

MAX32620/MAX77650/MAX17055评估套件

特性和优点

  • 便捷的开发平台
    • 0.9 x 2.0英寸DIP外形尺寸
      • 兼容试验板
      • 兼容Feather Wing
    • Pmod兼容插座
      • 支持SPI、UART、I2C和GPIO
      • 可从板的两侧进行操作
    • 集成电池管理
      • 单节锂离子充电器
      • 电量计
    • 用户界面外设
      • 两个RGB LED
      • 两个按钮
  • MAX32620微控制器特性
    • 带FPU的96MHz Arm Cortex-M4微控制器
    • 2048KB闪存
    • 256KB SRAM
    • 全速USB
    • SPI、I2C、UART和1-Wire
    • 4通道10位ADC
    • 49双电压GPIO
    • 3.9mm x 4.1mm,81引脚WLP封装
  • MAX77650超低功耗PMIC特性
    • Smart Power Selector充电器
      • 支持锂离子/锂聚合物电池
      • 7.5mA至300mA充电电流
    • 单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器
      • 单电感提供3路输出
    • 150mA LDO稳压器
    • I2C 可配置
    • 2.75mm x 2.15mm,30引脚WLP封装
  • MAX17055电量计特性
    • ModelGauge m5 EZ
      • 消除电池特性表征
      • 消除了库仑计数器漂移
    • 工作电流:7µA
    • 1.4mm x 1.5mm,9引脚WLP封装

产品详情

MAX32620FTHR板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带FPU的MAX32620 Arm® Cortex®-M4微控制器快速实施电池优化解决方案。该电路板还包括MAX77650超低功耗PMIC和MAX17055电量计,以超小的电路板空间提供高效的电源转换和电池管理。0.9 x 2.0英寸小尺寸双排接头与试验板和现成的外设扩展板兼容。除了双排接头之外,还有两个12引脚Pmod™兼容插座连接器,可提供更多扩展选项。板上还具有常见的用户界面外围设备,包括两个RGB指示灯LED和两个按钮。这些器件提供功率优化的灵活平台,以便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。

 

应用

  • 健身监护仪
  • 便携式医疗设备
  • 传感器中枢
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗贴片

MAX32621-EVKIT

MAX32620和MAX32621评估板

特性和优点

  • 使用提供的Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器,通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易评估装载和调试代码。
  • PMIC电源可选择USB电源(通过CN2)、外部电池(通过J2连接器)或台式电源(通过测试点TP12和TP13)。
  • 可选择板载外设(开关、LED、OLED显示屏、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接MAX32620/21 I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • 通过Micro-USB Type-B接口连接至MAX32620/21 USB设备控制器
  • 通过Micro-USB Type-B接口连接至USB-UART桥,可选择MAX32620/21内部UART 0和UART 1
  • MAX32620/21内部实时时钟(RTC)
  • 板载蓝牙4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 用于用户I/O的通用按钮开关和LED指示灯(全部连接至GPIO)
  • 原型阵列(0.1in网格),集成用户电路电源轨

产品详情

MAX32620评估板(EV kit)为评估MAX32620/MAX32621微控制器的能力提供便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。评估板支持MAX32620和MAX32621 (使能TPU)。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX32620-EVKIT
MAX32620和MAX32621评估板
MAX35103EVKIT2
MAX35103/MAX32620评估套件
MAX35103EVKIT2: Photo Board
MAX32620FTHR
MAX32620/MAX77650/MAX17055评估套件
MAX32620FTHR: Board Photo
MAX32621-EVKIT
MAX32620和MAX32621评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max32621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览