MAX32520

过期

ChipDNA安全Arm Cortex M4微控制器

具有安全启动功能、适用于物联网应用的ChipDNA安全微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

    用于安全元件物联网的高效微控制器
    • 带FPU的Arm Cortex-M4F,工作频率可高达120MHz
    • 16KB统一代码缓存
    • 带缓存的2MB PUF加密闪存提供出色固件IP保护
    • 对闪存执行进行低延迟动态解密
    • 136KB SRAM + 34KB ECC
    • 8KB用户可编程OTP
  • 安全元件
    • 基于PUF的密钥
      • 用于内部闪存加密
      • 用于强大的设备身份验证
    • 具有公钥认证功能和串行闪存仿真的安全引导加载程序
    • AES、SHA和ECDSA加速器
    • 硬件真随机数发生器
      • 符合SP800-90B标准的熵源
      • 符合SP800-90A标准的DRBG
    • 芯片屏蔽
    • 温度和电压防窃监控器
    • 具有随机动态模式的外部篡改传感器
  • 电源管理延长电池应用的续航时间
    • 3.3V/2.5V/1.8V单电源
    • 低至3.2μA备用模式
    • 从待机模式的唤醒时间为15μs
    • 时钟门控、电源门控、寄存器和存储器保持模式
  • 多个外设,用于实施系统控制
    • 1个UART
    • 1个I²C接口
    • QSPI
    • 四个定时器,带PWM功能
    • 多达27个通用I/O引脚,具有可选的输出驱动器强度
    • 4通道DMA控制器
    • 4引脚JTAG
MAX32520
ChipDNA安全Arm Cortex M4微控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全管理器 2
MAX36010 量产 安全监控器,带篡改检测和加密
MAX36011 量产 安全监控器,带篡改检测和加密
安全认证器 1
MAXQ1061 不推荐用于新设计 用于嵌入式设备的DeepCover加密控制器
产品 1
MAXQ1062 最后购买期限 用于嵌入式设备的DeepCover加密控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX32520FTHR

MAX32520评估套件

特性和优点

  • 适用于通用硬件原型设计的Feather Wing外形尺寸
  • 用于与PMOD兼容外设进行接口的PMOD连接器
  • 用于与PC主机进行高速数据传输的USB控制器
  • 用于编程和调试的SWD端口

产品详情

MAX32520FTHR评估套件提供了一个廉价且方便的平台,用于评估带有FPU的MAX32520安全Arm® Cortex®-M4处理器,该处理器采用了Maxim的ChipDNA™ PUF专利技术和其他安全功能。Feather Wing外形和USB连接可实现快速原型设计和固件开发。

 

应用

  • 嵌入式通信设备(路由器、网关等)
  • 嵌入式互联系统
  • 物联网节点和网关
  • 安全工业设备、传感器和控制器
  • 机顶盒

eval board
MAX32520-KIT

MAX32520评估套件

特性和优点

  • 带FPU的Arm® Cortex® M4处理器,采用ChipDNA PUF技术
  • USB 2.0 Micro B转串行UART
  • 串行UART访问可通过USB 2.0串行桥或从可选主机处理器进行选择
  • 安全自毁跳线
  • Arm® 或SWD JTAG 20引脚接头和Cortex 10引脚接头
  • 用于连接主机处理器的40引脚连接器
  • 用于连接QSPI的16引脚扁平电缆连接器
  • 三个PMOD连接器,用于连接SPI、I2C或定时器模块
  • 选择通过共用0.1in接头访问的GPIO
  • 由USB端口或从主机处理器为板提供电源
  • 适用于IC和外设的板载1.8V、2.5V和3.3V稳压器
  • 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
  • 两个通用LED和一个通用按钮开关

产品详情

MAX32520评估套件(EV套件)提供了一个平台,用于评估MAX32520的安全元件物联网功能,该器件利用了Maxim专有的PUF(物理不可克隆功能)技术。

MAX32520集成了带有FPU的Arm® Cortex® M4处理器、2MB的闪存、136KB的系统RAM和34KB的ECC、8KB的一次性可编程(OTP)存储器和128KB的引导ROM。它提供符合FIPS/NIST标准的TRNG以及环境和篡改检测电路,以促进系统级安全。支持多种高速接口,包括SPI、UART和I2C。其中一个SPI端口具有串行闪存仿真模式,用于直接提取代码,从而实现从主机微控制器安全启动。

 

应用

  • 嵌入式通信设备(路由器、网关等)
  • 嵌入式互联系统
  • 物联网节点和网关
  • 安全工业设备、传感器和控制器
  • 机顶盒

MAX32520FTHR
MAX32520评估套件
MAX32520-KIT
MAX32520评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32520的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览