MAX31889
量产精度为±0.25°C的I2C温度传感器
符合电池功率预算的高精度I2C温度传感器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高精度
- 精度:±0.25°C(-20°C至+105°C)
- 精度:±0.65°C(-40°C至+125°C)
- 电池寿命长
- 工作电压:1.7V至3.6V
- 测量期间的工作电流为68µA
- 0.55µA待机电流
- 小尺寸
- 2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚µDFN
- 安全和合规
- 高温和低温警报
- I2C 数字接口
- 可配置型转换温度输入引脚
- 可配置型中断输出引脚
- 32字FIFO用于存储温度数据
- 提供4个I2C地址——可应要求提供更多地址
- 唯一的ROM ID使器件具有NIST可跟踪性
MAX31889是一款低功耗、高精度数字温度传感器,采用1.7V至3.6V电源电压,在-20°C至+105°C范围内精度为±0.25°C,-40°C至+125°C范围内精度为±0.65°C,并具有16位分辨率(0.005°C)。
该器件使用标准I2C串行接口与主机控制器进行通信。提供两个GPIO引脚。GPIO1可配置为触发温度转换,而GPIO0可配置为生成可选状态位的中断。
MAX31889包含32字FIFO,用于存储温度数据,还包含高低阈值数字温度警报。该器件采用2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚、µDFN封装。
应用
- 物联网(IoT)传感器
- 精密温度监控
- 替代RTD
参考资料
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31889ALT+ | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX31889ALT+T | 6-LFCSP-2X2X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 15, 2021 - 2204 DESIGN |
||
MAX31889ALT+ | 量产 | |
MAX31889ALT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max31889的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论