MAX31855

量产

冷端补偿热电偶至数字输出转换器

高精度热电偶数字转换器IC,有效简化设计并降低系统成本

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 冷端补偿
  • 14位、0.25°C分辨率
  • 提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本(如果使用S和R型热电偶,请联系工厂) (参考完整数据资料中的表1)
  • 简单的SPI兼容接口(只读)
  • 检测热电偶对GND或VCC短路
  • 检测热电偶开路
MAX31855
冷端补偿热电偶至数字输出转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6674 不推荐用于新设计 带有冷端补偿的K型热电偶至数字转换((0°C至+128°C)
热电偶接口放大器 1
MAX6675 量产 带有冷端补偿的K型热电偶至数字转换(0°C至+1024°C)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31855EVKIT

MAX31855评估板

特性和优点

  • 包含评估K型热电偶所需的所有电路
  • 评估板硬件由USB供电(包括USB电缆)
  • Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7操作系统兼容软件
  • USB HID接口
  • 图形用户界面(GUI)仅包括一个.EXE文件
  • 第二个通道可方便用于评估其它类型热电偶
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX31855评估板(EV kit)提供必要的硬件和软件(GUI),用于评估MAX31855冷端补偿热电偶至数字输出转换器。
出厂时,MAX31855评估板PCB已安装MAX31855KASA+,该器件为K型热电偶版本的MAX31855。购买所需要的热电偶、热电偶插座以及相应的MAX31855,也可利用该评估板评估其它类型的热电偶。根据您所需要的热电偶类型,可联系工厂申请相应的MAX31855免费样品。关于其它类型热电偶的更多信息以及器件型号列表,请参考完整数据资料的评估其它类型热电偶部分。

应用

  • 电器设备
  • 汽车
  • HVAC
  • 工业

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

eval board
MAX31855PMB1

MAX31855PMB1外设模块

特性和优点

  • K型热电偶输出直接转换成带符号位的14位数据字
  • 冷端补偿
  • 14位、0.25°C分辨率
  • 检测热电偶与GND或VCC短路
  • 检测热电偶开路
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX31855PMB1外设模块提供必要的硬件接口,用于连接冷端补偿的热电偶数字转换器MAX31855与使用Pmod™兼容扩展端口的任何系统。IC执行冷端补偿并对热电偶信号进行数字转换。提供支持K、J、N、T、R或E型不同版本热电偶的测试产品,该模块组装用于配合K型热电偶使用。数据按照带符号位的14位格式通过SPI兼容接口输出,为只读输出。转换器的分辨率为0.25°C,最高温度读数为+1800°C,最低温度为-270°C,对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围提供±2°C的测量精度。
有关其它类型热电偶的满量程工作精度以及IC工作的详细信息,请参考MAX31855 IC数据手册。
:Maxim的外设模块不含K型热电偶。

应用

  • 电器设备
  • 汽车
  • HVAC
  • 工业设备

MAX31855EVKIT
MAX31855评估板
MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦
MAX31855PMB1
MAX31855PMB1外设模块

最新评论