MAX31725

量产

±0.5°C本地温度传感器

超精确温度传感器在-40°C至+105°C范围内,精度保持在±0.5°C (最大)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -40°C至+105°C范围内确保±0.5°C精度
  • 16位(0.00390625°C)温度分辨率
  • 可选择超时防止总线锁定(MAX31725默认为使能状态;MAX31726默认为禁止状态)
  • 2.5V至3.7V供电范围
  • 925µA (最大值)工作电流
  • 开漏OS输出,可作为中断或比较器/温度监控器输出
  • /RESET输入(MAX31726)
MAX31725
±0.5°C本地温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31725的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览