概览

优势和特点

  • 用于评估MAX30001G的便利平台
  • 提供多个易于接触的测试点
  • 测量单独的电源电流
  • 防触摸电缆连接器
  • 兼容Windows® 7/8/10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试
  • 协助进行IEC 60601-2-47合规性测试
  • 超低功耗设计

产品详情

MAX30001G评估套件(EV套件)提供一站式平台来评估MAX30001G的功能和特性,具有针对皮肤电反应(GSR)测量功能优化的生物电势(ECG和R-R)和生物阻抗(BioZ)。该评估套件包含MAX30001G评估套件(EV套件)和MAX32630FTHR Cortex-M4F微控制器,适用于可穿戴设备。MAX32630FTHR为MAX30001G评估套件供电,包含使用评估套件GUI程序所需的固件。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。提供可选连接,可以通过分流来使用不同的功能。

该评估套件并不是医疗设备。

 

应用

  • 生物特征验证和ECG按需检测应用
  • 适用于健身应用的胸带心率监测器
  • 基于阻抗的心率检测
  • 呼吸和水合作用监测器
  • 单导联事件监测器,用于检测心律失常
  • 单导联无线贴片,用于住院监测/门诊监测

工具及仿真模型

Software Development