概览

优势和特点

  • USB供电工作模式
  • 经过验证的高速USB PCB布局
  • Pmod I2C 接口
  • 配置灵活
  • 板载太阳能电池和电流监控
  • 兼容Windows® 8/Windows 10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX20361评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估具有最大功率点跟踪(MPPT)和收集计数器的MAX20361单电池/多电池太阳能收集器。该评估套件具有一个Pmod连接器,因此可通过USB2PMB2适配器板提供I2C接口。

    该评估套件具有板载可调电流源和单晶太阳能电池,可为IC产生输入电流。它还具有超级电容和阻性负载,用于评估MAX20361的集成充电器。该评估套件包含负载电流监控电路,以方便检测MAX20361输出电流。

    评估套件软件通过USB控制USB2PMB2适配器板以生成I2C命令。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。

     

    应用

    • 资产跟踪设备
    • 工业物联网传感器
    • 医疗设备
    • 佩戴式健身设备
    • 无线传感器网络

    工具及仿真模型