概览

优势和特点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX20353评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路,用于评估MAX20353可穿戴充电管理解决方案,具有I2C兼容性,适用于功能丰富的低功耗可穿戴应用。该器件包括一个线性电池充电器、Smart Power Selector、两个超低静态电流降压稳压器、一个降压升压稳压器、一个升压稳压器、一个电荷泵、两个低压差(LDO)线性稳压器、三个LED吸电流、五个GPIO引脚,以及具有内部模式存储的LRA/ERM兼容触觉驱动器。

有关器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX20353 IC数据手册。

工具及仿真模型