MAX11905

量产

20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC

速度最快、功耗最低的20位SAR ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高DC/AC精度提供较高的测量质量
    • 20位分辨率,无失码
    • 20位时,具有±6 LSB INL 和±1 LSB DNL(最大值)
    • fIN = 10kHz时,提供98.3dB SNR 和 98.1dB SINAD
    • -123dB THD @ fIN = 10kHz
  • 高采样率SAR架构支持快速建立和采集
    • 1.6Msps吞吐率,无流水线延迟
  • 高度集成简化设计
    • 集成基准缓冲器,VREF = 2.5V至3.6V
    • ±VREF单极性、差分模拟输入量程
  • 可工作在超低电源,降低功耗
    • 9mW @ 1.6Msps
  • 灵活的低电压供电,节约成本
    • 1.8V模拟和数字电路电源
    • 1.5V至3.6V数字接口电源
    • 3.3V REFVDD基准缓冲器电源
  • 灵活、工业标准串口和小型封装减小尺寸
    • 兼容SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP
    • 20引脚、4mm x 4mm、TQFN封装
MAX11905
20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11905DIFEVKIT

MAX11905评估板

特性和优点

  • 外设模块和FMC控制器,用于连接
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 37.5MHz SPI时钟,通过外设模块连接器提供
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样
  • 板载输入缓冲器(MAX44205)
  • 板载+3.0V基准电压(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX11905差分评估板(EV kit)用于演示和评估MAX11905,Max11905为20位、1.6Msps单通道、全差分SAR ADC,内置基准缓冲器。评估板使用MAX44205低噪声、全差分运算放大器。评估板包括图形用户界面(GUI),提供Avnet ZedBoard™开发板与Xilinx Zynq®-7000 SoC的通信。评估板不包括ZedBoard,需通过Avnet, Inc单独购买。

ZedBoard通过以太网电缆与运行Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7或Windows 8/8.1兼容软件的PC通信。

评估板已安装MAX11905ETP+。

应用

  • 自动测试设备
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪表
  • 过程控制与工业自动化
  • 电信
  • 测试与测量

eval board
MAX11905EVKIT

MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904和MAX11905评估套件

特性和优点

  • 外围模块和FMC连接器用于接口连接
  • 通过FMC连接器提供75MHz SPI时钟功能
  • 通过外设模块连接器提供37.5MHz SPI时钟功能
  • 用于相干采样的同步输入和同步输出
  • 板载输入缓冲器(MAX9632)
  • 板载+3.0V参考电压(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX11905评估套件(EV套件)演示了内置基准电压缓冲器的MAX11905 20位、1.6Msps、单通道、全差分SAR ADC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),用于为Xilinx® Zynq®-7000 SoC提供与Avnet ZedBoard开发板的通信。

ZedBoard使用Windows XP®、Windows Vista®、Windows ® 7或Windows 8/8.1兼容软件通过以太网电缆与PC通信。

该评估套件已安装MAX11905ETP+。

如需引脚兼容的MAX11900ETP+(16位、1Msps)、MAX11901ETP+(16位、1.6Msps)、MAX11902ETP+(18位、1Msps)、MAX11903ETP+(18位、1.6Msps)和MAX11904ETP+(20位,1Msps),请联系工厂。

 

应用

  • 自动测试设备
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 过程控制和工业自动化
  • 电信
  • 测试与测量

MAX11905DIFEVKIT
MAX11905评估板
MAX11905EVKIT
MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904和MAX11905评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11905的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览