MAX11902

量产

18位、1Msps、低功耗、全差分SAR ADC

快速、低功耗、18位SAR ADC,带基准缓冲器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高DC/AC精度提供较高的测量质量
    • 18位分辨率,无失码
    • ±11.5 LSB INL和±10.5 LSB DNL最大值,18位时
    • 98.9dB SNR和98.8dB SINAD,fIN = 10kHz时
    • -125dB SFDR和-123dB THD,fIN = 10kHz时
  • 高采样率SAR架构支持快速建立和捕获
    • 1Msps吞吐率,无流水线延迟
  • 高度集成简化设计
    • 集成基准缓冲器
    • ±VREF单极性、差分模拟输入量程
  • 可升级超低功耗电源降低功耗
    • 6.7mW @ 1Msps
    • 标准为6.7µW/ksps
  • 灵活的低电压电源节约成本
    • 1.8V模拟和数字电路电源
    • 1.5V至3.6V数字接口电源
    • 3.3V REFVDD基准缓冲器电源
  • 灵活、工业标准串联接口和小型封装,减小尺寸
    • 兼容SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP
    • 20引脚、4mm x 4mm、TQFN封装
MAX11902
18位、1Msps、低功耗、全差分SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11905EVKIT

MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904和MAX11905评估套件

特性和优点

  • 外围模块和FMC连接器用于接口连接
  • 通过FMC连接器提供75MHz SPI时钟功能
  • 通过外设模块连接器提供37.5MHz SPI时钟功能
  • 用于相干采样的同步输入和同步输出
  • 板载输入缓冲器(MAX9632)
  • 板载+3.0V参考电压(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX11905评估套件(EV套件)演示了内置基准电压缓冲器的MAX11905 20位、1.6Msps、单通道、全差分SAR ADC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),用于为Xilinx® Zynq®-7000 SoC提供与Avnet ZedBoard开发板的通信。

ZedBoard使用Windows XP®、Windows Vista®、Windows ® 7或Windows 8/8.1兼容软件通过以太网电缆与PC通信。

该评估套件已安装MAX11905ETP+。

如需引脚兼容的MAX11900ETP+(16位、1Msps)、MAX11901ETP+(16位、1.6Msps)、MAX11902ETP+(18位、1Msps)、MAX11903ETP+(18位、1.6Msps)和MAX11904ETP+(20位,1Msps),请联系工厂。

 

应用

  • 自动测试设备
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 过程控制和工业自动化
  • 电信
  • 测试与测量

MAX11905EVKIT
MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904和MAX11905评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11902的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览