MAX11900
量产16位、1Msps、低功耗、全差分SAR ADC
带基准缓冲器的16位、低功耗、SAR ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高DC/AC精度提高测量质量
- 16位分辨率,无失码
- 1Msps吞吐量,无流水线延迟
- 95.6dB SNR和-115dB THD @ 10kHz
- 0.4 LSBRMS转换噪声
- ±0.25 LSB DNL (最大值)和±0.5 LSB INL (最大值)
- 高度集成ADC节省成本和空间
- 内部基准缓冲器
- 较宽电源范围和低功耗,简化电源设计
- 1.8V模拟电源
- 1.5V至3.6V数字电源
- 6.7mW功耗@ 1Msps
- 6.7µW功耗@ 1ksps
- 1µA关断模式
- 支持多种行业标准的串联接口和小封装尺寸
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串口
- 4mm x 4mm、20引脚TQFN封装
MAX11900为16位、1Msps、单通道、全差分SAR ADC,带有内部基准缓冲器。MAX11900提供优异的静态和动态性能,功耗正比于吞吐率,在同类产品中指标最佳。器件支持±VREF单极性、差分输入范围。供电电源包括:3.3V电源(用于基准缓冲器)、1.8V模拟电源、1.8V数字电源和1.5V至3.6V数字接口电源。
ADC具有高达95.6dB的SNR和-115dB THD,保证16位无失码分辨率和0.5 LSB INL (最大值)。
MAX11900通过SPI兼容串行接口传输数据。MAX11900采用20引脚、4mm x 4mm、TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪表
- 过程控制与工业自动化
- 电信
- 测试与测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11900ETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX11900ETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2018 - 1806 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX11900ETP+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11900的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论