MAX11259

量产

24位、6通道、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,I²C接口

24位、Δ-Σ ADC功耗降低10倍,具有优异的噪声性能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率,适用于宽动态范围工业应用
    • 133dB SNR @ 50sps
    • 124dB SNR @ 1000sps
  • 电池寿命较长,适用于便携应用
    • 2.2mA工作电流
    • 1µA休眠电流
  • 单电源或双电源,输入电压范围灵活
    • 2.7V至3.6V (单电源)或±1.8V (双电源)
  • 支持系统集成
    • 低噪声、6.2nV/√Hz PGA,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
    • 6通道、全差分输入
  • 可根据需要进行校准或系统的增益、失调校准
    • 用户可编程失调、增益寄存器
  • 性能可靠、小型封装
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • WLP封装,3mm x 3mm
MAX11259
24位、6通道、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,I²C接口
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 2
MAX11254 量产 24位、6通道、64ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,SPI接口
MAX11253 推荐新设计使用 16位、6通道、64ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
USB2PMB2

Munich (USB2PMB2#)适配器板

特性和优点

  • USB至I2C/SPI接口
  • 小面积PCB
  • Pmod™兼容规格

产品详情

本文档介绍Munich (USB2PMB2#)适配器板如何通过USB接收来自笔记本电脑的命令,创建I2C/SPI接口。提供了硬件设计文件以及USB2PMB2#与MAX11300PMB1Santa Fe (MAXREFDES5#)Campbell (MAXREFDES4#)Fresno (MAXREFDES11#)Corona (MAXREFDES12#)连接的结果。

如今,“便携”已经成为便利的代名词,几乎人人随身携带笔记本电脑,可利用这种优势为客户展示符合其要求的方案。有了这种便捷条件,我们还需要一个电路板,将笔记本电脑连接至许多工业、医疗及消费类应用中常见的信号链电子产品。该适配器板作为笔记本电脑与I2C/SPI接口器件之间的桥梁,能够很好地满足这种应用。

Maxim USB2PMB2#电路板要求定制软件,可随评估系统(EV system)一起定购。Munich设计集成了低功耗、1.2A、PWM降压型DC-DC转换器(MAX1556);双通道、高速、USB至多功能UART/FIFO IC (FT2232HL);高速USB开关;以及4K MICROWIRE®兼容串行EEPROM。Munich适配器板支持USB至I2C/SPI接口,适用于所有兼容Pmo™的插件式外围模块,例如Maxim Campbell、Santa Fe、Fresno以及Corona等参考设计。

评估板的数据资料中包括评估系统的定购信息。评估系统是评估板和接口板(例如USB2PMB2#)及定制软件的组合。关于快速入门以及详细的操作指南,请参考相应的评估板数据资料。USB2PMB2#在Windows® 7、Windows 8及Windows XP®系统下经过测试。

应用

  • 工业自动化
  • 工业传感器
  • 医疗
  • PLC
  • 过程控制

eval board
MAX11259PMB

MAX11259评估板

特性和优点

  • 不同样本大小和采样率
  • 时域、频域和直方图
  • 板载电压基准(MAX6072)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7、和Windows 8.1兼容软件

产品详情

MAX11259PMB外设模块(Pmod™)提供必要的硬件接口电路,使得MAX11259 24位、6通道、64ksps、集成PGA Δ-Σ ADC可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置I2C通信的系统。外设模块包括图形用户界面(GUI),通过USB2PMB2#实现目标器件与PC之间的通信。外设模块可工作在多种模式:

  1. 使用USB2PMB2#适配器:在“独立模式”下,外设模块通过USB2PMB2#适配器板连接至PC,可实现部分外设模块功能,采样率、样本大小有限制,且不支持相干采样。

  2. 用户I2C模式:外设模块提供12引脚Pmod接头,可通过用户提供的I2C接口连接SCL、SDA、RSTB和RDYB信号。

外设模块包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC特性。外设模块GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

外设模块可由本地+3.3V电源供电,已安装采用36焊球WLP封装的MAX11259AWX+。

应用

  • 电池供电仪表
  • 压力传感器
  • 可穿戴电子产品
  • 称重仪

USB2PMB2
Munich (USB2PMB2#)适配器板
MAX11259PMB
MAX11259评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11259的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览