MAX11152
量产18位、500ksps、+5V单极性输入、SAR ADC,10引脚µMAX封装
采用工业标准10引脚封装,提供95dB SNR
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高直流/交流精度
- 18位分辨率,无失码
- SNR:95dB
- THD:10kHz下-106dB
- ±2 LSB INL (典型值)
- ±0.5 LSB DNL (典型值)
- 1.65 LSBRMS转换噪声
- 5V模拟供电
- 2.3V至5V数字供电
- 500ksps下功耗23mW
- 提供关断模式
- 500ksps吞吐率
- 没有流水线延时
- 提供灵活的工业标准串口
- 兼容于SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP
- 3mm x 5mm小尺寸、10引脚µMAX封装
MAX11152为18位、500ksps、+5V单极性伪差分输入SAR ADC,以标准的小尺寸封装提供优异的交流、直流特性。
该款ADC提供95dB SNR、-106dB THD以及±2 LSB INL、±0.5 LSB DNL等典型参数。MAX11152确保18位分辨率无失码。
MAX11152采用SPI兼容串口通信,支持2.5V、3V、3.3V或5V逻辑。
串口可以菊链连接多片ADC,以支持多通道应用;可选择转换器“忙”指示,简化系统同步与定时。
MAX11152采用10引脚、3mm x 5mm、µMAX®封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 医疗仪表
- 窄带接收机
- 过程控制与工业自动化
- 测试与测量
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11152EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11152EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11152EUB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11152的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论