MAX1115

量产

单电源、低功耗、串行8位ADC

采用SOT23封装的业界超低功耗ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源
    • +2.7V至+3.6V (MAX1115)
    • +4.5V至+5.5V (MAX1116)
  • 输入电压范围:0至VREF
  • 内部采样/保持;采样速率:100kHz
  • 内部基准电压源
    • +2.048V (MAX1115)
    • +4.096V (MAX1116)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • 小型8引脚SOT23封装
  • 自动关断
  • 低功耗
    • 175µA (100ksps)
    • +3V和10ksps时为18µA
    • 关断模式下为1µA
MAX1115
单电源、低功耗、串行8位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1394 1.5V至3.6V、416ksps、单通道真差分/双通道单端、8位SAR ADC
多路复用模数转换器 2
MAX1118 量产 单电源、低功耗、2通道、串行8位ADC
MAX1119 量产 单电源、低功耗、2通道、串行8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1


评估套件

MAX1117EVSYS

MAX1115、MAX1116、MAX1117、MAX1118和MAX1119评估系统

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1117评估系统(EV系统)是一个完整的双通道数据采集系统,由MAX1117评估套件(EV套件)和Maxim 68L11DMODULE微控制器(µC)模块组成。MAX1117是一种高速、8位数据采集系统。Windows® 95/98软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1117的功能。

要使用个人计算机对MAX1117进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1117EVL11)。如果68L11DMODULE模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1117EVKIT)。

MAX1117EVSYS
MAX1115、MAX1116、MAX1117、MAX1118和MAX1119评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1115的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览