LTC6754

推荐新设计使用

具 LVDS 兼容型输出的高速、轨至轨输入比较器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低传播延迟:1.8ns (典型值)
  • 低过驱动离散:典型值为 1ns (10mV 至 125mV 过驱动)
  • 高切换速率:890Mbps (典型值)
  • LVDS 兼容型输出级
  • 轨至轨输入扩展至超过两个电源轨
  • 低静态电流:13.4mA
  • 电源范围:2.4V 至 5.25V
  • LTC6754 系列内的特点:
    • 独立的输入和输出电源
    • 用于降低功率的停机引脚
    • 输出闭锁和可调迟滞
    • SC70 封装和 3mm x 3mm QFN 封装
LTC6754
具 LVDS 兼容型输出的高速、轨至轨输入比较器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6754
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2767A

用于具有 LVDS 兼容型输出的 LTC6754 高速比较器的演示板

产品详情

演示电路 2767A 采用 LTC6754 高速轨至轨比较器,该器件采用 QFN 封装,并具有 LVDS 兼容型输出。对于 >5MHz 至 ≤445MHz 的单端信号,DC2767 输入为 AC 耦合。DC2767 输出为 AC 耦合 50Ω 源阻抗,用于直接驱动 1GHz 或更高频率示波器的 50Ω 输入。DC2767 具有一个用于 LTC6754 轨至轨输入的电源连接,和一个用于 QFN LTC6754 LVDS 输出的单独电源连接。

LTC6754 包含 4.5mV 迟滞以较大限度降低不稳定性。对于 QFN 封装器件,提供了一个单独的引脚,用于将迟滞设定在 0mV (关断) 至高达 40mV 的范围内。QFN 封装版本还具有输出闭锁功能,以提供捕获比较器状态的能力。DC2767 提供了用于设定迟滞或用于实现输出闭锁的连接。

LTC6754 非常适合高频线路驱动器和时钟恢复电路。

DC2767A
用于具有 LVDS 兼容型输出的 LTC6754 高速比较器的演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6754的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论