概览
优势和特点
- 演示DS28S60 DeepCover®安全协处理器的功能
- 记录SPI通信可帮助固件设计人员了解DS28S60
- SPI/1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
- 完全符合USB规范v2.0要求
- 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
- 3.3V ±3%工作电压
- 方便的板上测试点,TDFN插座
- 可应要求提供评估软件
产品详情
DS28S60评估系统(EV系统)提供使用DS28S60功能所需的硬件和软件。该评估系统包括五个采用12引脚TDFN封装的DS28S60Q+器件、一个DS9121EQ+评估TDFN插座板以及一个DS9482P# USB转I2C/SPI/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供方便的用户界面,可轻松使用DS28S60功能。
应用
- 端点认证
- 端到端加密
- 物联网(IoT)设备安全性
- 密钥管理和交换
- 防止伪造产品
文档
-
DS28S60EVKIT: Evaluation Kit for the DS28S60 Data Sheet (Rev. 1)2020/12/23PDF9M
-
DS28S60EVKIT Gerber Files - Design Files2023/10/4ZIP547K
-
Using the DS28S60 Jupyter Notebook2024/12/12