DS28E25

量产

内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案

利用强大的加密认证技术和先进的物理保护措施有效保护您的研发投入

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
  • 成熟的晶片和电路级保护方案,保护敏感数据和信号不被篡改
  • 专用的硬件SHA加速引擎产生SHA-256 MAC
  • 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
  • 4096位用户EEPROM分为16页,每页256位
  • 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
  • 唯一的工厂可编程64位识别码
  • 单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps
  • 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
  • ±8kV HBM ESD保护(典型值)
  • 2引脚SFN、2引脚TO-92、6引脚TDFN和6引脚TSOC封装

应用

  • 网络连接设备认证
  • 加密系统的密匙生成及交换
  • 打印机盒 ID/认证
  • 授权管理的参考设计
  • 配置系统的安全特性设置
  • 传感器/配件识别和校准
  • 系统知识产权保护

DS28E25
内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS28E257535.gif
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1

IBIS 模型 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS28E25EVKIT

DS28E25和DS2465评估系统

特性和优点

  • 评估套件包含
    • 五个采用TDFN-EP封装的DS28E25器件
    • 一个USB转I2C PC适配器(DS9400#)提供PC连接
    • DS2465EVKIT#评估板提供1-Wire接口和SHA-256协处理器
    • 一个评估板(DS9120Q+),带有TDFN-EP插座板便于芯片评估
  • USB转I2C模块包含高能PL-2303HXD USB转UART芯片
    • 枚举为虚拟PC COM端口
    • 提供Windows认证徽标USB设备驱动程序
    • 标准USB电缆接口
  • 评估板包含方便的板上测试点
  • 评估软件将随完整的评估套件数据手册一起提供

产品详情

DS28E25评估系统(EV系统)提供评估和编程DS28E25 DeepCover®安全认证器所需的硬件和软件。评估系统操作需要主机PC以便进行用户友好的评估。
此评估系统包括DS9400 USB转I2C PC适配器、DS2465评估板、用于TDFN DS28E25的DS9120Q+评估插座板以及五个采用TDFN封装的DS28E25采样器件。该评估软件在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统上运行。评估系统数据手册中包含有关下载和安装软件以及通用评估系统操作的详细说明;以上链接提供软件和文档。
注:DS2465评估板和DS9400#子组件不适合在评估系统外直接销售。未提供特定于DS9400#的数据手册。

DS28E25EVKIT
DS28E25和DS2465评估系统

参考电路

MAXREFDES34
MAXREFDES34 (Alcatraz) 参考设计

SHA-256 Secure Authentication Design

特性和优点

  • SHA-256 authentication
  • Single-contact 1-Wire interface
  • Example source code
  • Pmod-compatible form factor

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • Single pin count interface
  • Fast performance with hardware acceleration

Applications

  • Counterfeit protection
  • Peripheral authentication
  • IP protection
  • License and feature management
MAXREFDES34 (Alcatraz)
SHA-256 Secure Authentication Design
MAXREFDES34
MAXREFDES34 - Alcatraz Subsystem and MicroZed Development Platform
MAXREFDES34 - Design Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds28e25的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览