DS28E15
推荐新设计使用内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
利用强大的加密认证技术和先进的物理保护措施有效保护您的研发投入
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 512位EEPROM,带SHA-256读写验证
- 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
- 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
- 512位用户EEPROM分为16页,每页256位
- 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
- 唯一的工厂可编程64位识别码
- 最低限度的单线接口降低了成本和接口复杂性
- 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到单个数据引脚
- ±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 2引脚SFN、6引脚TDFN-EP以及6引脚TSOC封装
- 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。
DeepCover安全认证器件(DS28E15)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法(SHA-256)的质询-响应安全认证功能和512位用户可编程EPROM。附加存储器为SHA-256操作储存密钥。每款器件带有唯一的64位ROM注册码(ROM ID),由工厂刻入芯片。DS28E15所产生的SHA-256信息认证码(MAC)通过计算用户存储器数据、SHA-256密钥、主控制器随机质询码以及64位ROM ID生成。提供安全的低成本、工厂可编程服务,预装器件数据(包括SHA-256密钥)。DS28E15利用Maxim单触点1-Wire®总线通信。
应用
- 消费品认证
- 安全控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS28E15G+T | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
DS28E15G+U | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
DS28E15P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28E15P+T | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28E15Q+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
DS28E15Q+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
DS28E15Q+T | 量产 | |
DS28E15Q+U | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire安全认证器 4 | ||
DS2465 | 推荐新设计使用 | DeepCover安全认证器具有SHA-256协处理器和1-Wire主机功能 |
DS28E25 | 量产 | 内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案 |
DS28E02 | 量产 | 1-Wire SHA-1认证器,具有1Kb EEPROM,工作在1.8V |
DS28E10 | 量产 | 1-Wire SHA-1认证 |
安全微控制器 1 | ||
DS2460 | 量产 | SHA-1协处理器,带有EEPROM |
工具及仿真模型
软件开发 1
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds28e15的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论