DS1990R
量产序列号iButton
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 唯一的、由工厂激光刻录的64位注册码,保证无差错设备选择和绝对可溯性,因为没有任何两个元件是相同的
- 内置多节点控制器适用于1-Wire网络
- “一触即得”的数字识别方案
- 固定于某物体上时也可读取数据
- 极为经济地通过单条数字信号线,以16.3kbps速率与总线主控通信
- 钮扣外形可自行对准杯状探头
- 坚固的不锈钢外壳,上刻注册码,可经受恶劣环境考验
- 易于安装,可采用自粘胶垫粘结,紧扣其凸缘,或用一个紧套于其外壳的环锁紧它
- 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
DS1990R序列号iButton®是一种非常坚固的高可靠数据载体,用于为自动识别系统提供电子注册码。数据采用1-Wire®协议以串行方式传送,只需一条数据线和一条返回地。每个DS1990R由工厂激光刻录了一个保证唯一性的64位注册码,具有绝对可溯性。坚固耐用的不锈钢iButton封装对于恶劣环境(例如脏污、潮湿和冲击)具有很高的承受力。紧凑的纽扣状外形很容易与读写头自行对准,因而人工操作DS1990R非常容易。利用各种配件很容易将DS1990R iButton安装于各种物体上,例如集装箱、货盘和袋子等。DS1990R是完全兼容于DS1990A的衍生型号。在对接触响应脉冲有严格要求的应用中,DS1990R比DS1990A更为适合。
应用
- 接入控制
- 库存控制
- 工具管理
- 工作流程跟踪
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1990R-F3# | <u>i</u>Button F3 MicroCan | ||
DS1990R-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
iButton 数据记录器 1 | ||
DS1990A | 推荐新设计使用 | iButton序列号 |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1990R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论