振動検出ソリューション
振動検出は極めて重要な測定方式であり、回転装置内で発生する可能性がある問題を監視し、検出するために使用される主要な予測手段です。ライフサイクルの初期には、こうした振動は極めて小さい傾向があるため、早期検出には高精度な測定が不可欠です。
アナログ・デバイセズは、状態基準保全(CbM)、予知保全、その他の振動アプリケーション向けに、並外れた高精度と堅牢性を兼ね備えた振動検出部品とソリューションの包括的なラインアップを提供しています。
価値と利点
静電容量ベースのMEMS加速度センサーは、性能重視のアプリケーションにおいて振動を測定しながら正確な検出を実現します。MEMS静電容量型加速度センサーは性能面で飛躍的に向上しており、当社のポートフォリオは、電力、ノイズ、帯域幅、温度仕様で業界をリードしています。MEMS静電容量型加速度センサーは、セルフテスト、ピーク加速度、スペクトル・アラームなどの機能を備え、高水準の集積度と機能を提供します。FFTとデータ・ストレージは最大10,000gの耐衝撃性があり、DC応答を備え、圧電型加速度センサーよりも小型軽量です。
状態基準保全、予知保全、その他の振動検出アプリケーション向けに高精度で堅牢性の高い振動検出を実現
振動検出の設計プロセスを迅速化するためのリファレンス・デザインを提供
有線と無線の両方の検出ソリューションを開発するためのプラットフォームを提供

ソリューション・リソース
圧電型加速度センサー

柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための
高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム
※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

IEPE センサー用 24 ビットデータ・アクイジション・システム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

シグナル・チェーン

トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル