デジタル電源技術
デジタル電源技術は、アナログ・デバイセズの定評ある電源ソリューションとプログラマビリティおよびテレメトリを組み合わせ、エッジ・インテリジェンス、予知保全、再生可能エネルギー、より優れた熱伝導による高電力密度、応答時間のための低レイテンシ、より高い安全性といった重要な課題に対応します。アナログ・デバイセズのデジタル・コントローラは、お客様の設計上の課題に対応するために、シンプルなファームウェアを使用して多くの複雑な電源トポロジを実装する汎用性を提供します。
価値と利点
アナログ・デバイセズのデジタル電源ソリューションは、プロトタイピング、配備、フィールド運用におけるパワー・システムの特性評価、最適化、データ・マイニングを簡素化し、高速化します。これらのソリューションは、ルータ、スイッチ、サーバー、エンタープライズ・データ・ストレージ・システム、および自動試験装置に見られる多様なトポロジ、チャネル数、電源、および大規模なPOLパワー・システムをサポートします。デジタル・パワー・システム・マネージメント(DPSM)またはパワー・システム・マネジメント(PSM)ソリューションは、PMBus®/SMBus/I2Cデジタル・インターフェース、LTpowerPlay®ソフトウェア、およびカスタマイズを可能にする内部EEPROMオプションを特長としています。DPSM製品には、µModule®レギュレータ、絶縁型/非絶縁型昇降圧DC/DCレギュレータ、マネージャIC、シーケンサ、および監視回路が含まれています。
デジタル・テレメトリと制御によるパワー・システムの管理
柔軟でスケーラブルなパワー・システム
電源ソリューションのエネルギー消費を最適化
電源ソリューションを制御する
電源の健全性を知る
アナログDC/DCパワー・コンバータのデジタル・インターフェース・ベースの制御、テレメトリ、ブラックボックス故障記録で電源を管理します。デジタル電源ソリューションは、構成パラメータのオンザフライ調整、リモート監視、パワー・システムのデジタル監視のコマンド、電圧、電流、電力、温度のデータ・ロギング、複数のポイント・オブ・ロード電源のトリミング、マージニング、シーケンス、監視、障害ログ/管理をサポートします。
電源ソリューションの最適化
パワー・ドメイン、負荷制限、電源電圧の微調整により、消費エネルギーに対するパフォーマンスを最適化します。環境条件に対する電源の正確な制御によって信頼性を向上させ、シーケンスと障害管理を調整します。
包括的なデジタル電源オプションをご覧ください
パワー・システム・マネージャからDC/DCコントローラ、完全に集積されたµModule®レギュレータまで、広範な電力レベルの多様な電力トポロジに対応するI2C/SMBusデジタル・インターフェースを介した使いやすいPMBus®準拠コマンドを用いて、電源を設計および管理できます。


ウェビナー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(DPSM)を設計に統合するメリット
設計者がデジタル・インターフェースからICを設定および管理できるようにすることで、DPSMがいかに開発時間を短縮し、トラブルシューティング/診断を迅速化するかをご覧ください。

ビデオ
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能付きクワッド出力µModuleレギュレータ
LTM4673は、効率的なDC/DC変換(デュアル12A、デュアル5A)のためのパワー・マネージメント、テレメトリ、ロギングを統合したクワッド出力µModule®レギュレータです。
アナログ・ダイアログ
絶縁型デジタル・コントローラ
高効率(常に94%以上)の絶縁型双方向DC/DC電力伝送の実現をご覧ください。

ソリューション・リソース
評価用ボード/キット


開発者ツールおよびリソース
シミュレーション・モデル
トレーニングおよびサポート