科学実験設備ソリューション
実験室が24時間体制で運営されるように規模を拡大するためには、1日あたりの検査能力を高め、信頼性の高いコア・インフラと基本的な分析ツールを利用できるようにすることが必要です。コネクテッド・ラボは、全ての電子ツールが正しく動作し、キャリブレーション・パラメータ内に収まっていることを自律的に監視します。需要が高まるにつれ、アナログ・デバイセズのモジュール型ソリューションを採用して、コア・ツールに監視、診断、電気化学機能を導入し、運用効率を向上させてください。
価値と利点
計測の統合化と簡素化により、従来は複雑だったシグナル・チェーンをより小型のフォームファクタで実装できるようになり、計測機能をより大きなシステムに簡単に組み込むことができるようになりました。当社のアプリケーション専門知識は、培養器や冷凍庫から電気化学に至るまで、複雑なインピーダンス分光法に基づく基本的な温度センシングを柔軟に導入できます。
モジュール性を強化し、設計を簡素化
測定の統合化と簡素化
システム診断機能の向上
注目製品

ADUCM355
化学センサーインターフェース付き高精度アナログ・マイクロコントローラ

EVAL-ADuCM355
ADuCM355評価用ボード

AD5940
高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド
pH Measurement
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。