banner background image

モータードライブソリューション

速度可変駆動は、モータの速度を制御することで、モータの効率を大幅に向上し、省エネおよび生産性の向上をもたらし、機器の寿命を延長します。アナログ・デバイセズは、優れた高精度フィードバック、電流検出、絶縁、パワー・マネージメント、シームレスな接続性を統合したシグナル・チェーン・ソリューションを提供し、確定的モーション・ソリューションを実現します。

 

価値と利点

速度固定から速度可変モータ駆動システムに進化させることで、高性能化、製造時間の短縮、生産性の向上、工場全体の消費電力の最適化が可能となりました。当社は、高性能な電流/電圧センシング、堅牢な絶縁、高密度電源管理、シームレスなコネクティビティを組み込んだ完全なシグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。これらにより、生産性の向上、装置寿命の延長、低炭素製造の促進を実現する高度なモーション・ソリューションを提供します。

thumbsupImg Benefits

優れた高精度フィードバックを統合し、モータ駆動の性能を向上

thumbsupImg Benefits

絶縁された高密度電源ソリューションにより、コンパクトで効率的なモータ駆動設計が可能

thumbsupImg Benefits

堅牢な接続ソリューションにより、過酷な産業環境で信頼性の高い動作を実現


アナログ・デバイセズの速度可変駆動技術がどのようにモータ効率の進化に役立ち、最高のモータ性能を確保し、より持続可能な製造業の未来を実現するかをご覧ください。


シグナル・チェーン

(2)

1 of 2
以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ