Dynamic Speaker Management (DSM)およびスマート・アンプ・ソリューション
DSMは、使いやすいチューニング・ツールによって、より大音量(最大で2.5倍のSPL)、よりクリア、なおかつより深い(最大で2オクターブ)低音域オーディオを実現します。7分間で行うスピーカの特性評価、バズノイズに関する問題の解決を助けるバズノイズ除去機能、オーディオの忠実度を損なうことなく最大25%の電力を削減できるPPR(Perceptual Power Reduction)機能などを特徴とするDSMのプログラミング不要の実装は、信頼性の向上と小さく薄いフォーム・ファクタを実現します。
価値と利点
DSM Sound Studioを使ってオーディオ・システムを設計すれば、設計プロセスを迅速かつ容易に進めて、明らかな性能的利点を得ることができます。プログラミングの知識は不要です。MAX98390EVSYSとDSM Sound Studioだけを使用し、数分間でプロトタイピングを行うことが可能です。
プログラミングが不要
オーディオの忠実度を損なうことなく最大25%の電力を削減
7分間でスピーカの特性を評価

ソリューション・リソース