製品概要
機能と利点
- 完全なハードウェアシステムでセットアップが容易、ツールや特別な機器は不要
- 特性評価済みのリファレンスマイクロスピーカーが付属
- 使いやすいグラフィカルユーザーインタフェースソフトウェア(Windows® 7/10対応)
- DSM Sound Studio
- 付属のスピーカーを使用するクイックデモ
- 抽出:スピーカーパラメータの抽出
- 調整:完全な音調チューニング一式
- 評価:異なるチューニングの比較
- MAX98390の評価ソフトウェア
- 全ハードウェアレジスタへの完全なアクセス
製品概要
MAX98390C/Dの評価システム(EVシステム)は、Dynamic Speaker Management™ (DSM) を内蔵したブースト内蔵D級オーディオアンプICのMAX98390CまたはMAX98390Dを評価します。DSMは負荷の電圧および電流を検出し、特許取得済みのマキシムのアルゴリズムを使用してスピーカーの完全な潜在能力を解放します。このEVシステムは、MAX98390CまたはMAX98390Dの開発ボード(DEVボード)、マキシムのオーディオインタフェースボードIII (AUDINT3)、5V電源、リファレンスマイクロスピーカー、USBケーブル、DSM Sound Studioソフトウェア、およびMAX98390の評価ソフトウェアで構成されます。
DEVボードは AUDINT3ボードとともにEVシステムとして評価することを推奨します。MAX98390C/Dは標準I2S、左詰め、およびTDMの各デジタルオーディオインタフェース、および制御用のI2Cに対応します。
AUDINT3ボードはDEVボードの評価に必要な1.8V DVDD、USB-PCM、およびUSB-I2Cの各インタフェースを提供し、VBAT用の1つの外部電源のみを必要とします。データシートのEVシステムの簡略ブロック図に、DEVボードおよびAUDINT3ボードの詳細を示します。
使いやすいDSM Sound Studioソフトウェアは、簡素な、しかし強力なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)で、DSMの設計プロセスを3つの基本的ステップ(抽出、調整、および評価)に分解します。さらに、DSM Sound Studioは7分間のクイックデモを提供し、付属のリファレンスマイクロスピーカーを使用してDSMの違いを聞くことができます。
また、全ハードウェアレジスタへの完全なアクセスを提供するMAX98390の評価ソフトウェアもあります。
アプリケーション
- IoT機器
- ノートブックコンピュータ
- 1セルリチウムイオン機器
- スマートフォン
- タブレット
- 玩具
関連資料
-
MAX98390EVSYS: Evaluation System for the MAX98390 Data Sheet (Rev. 1)2020/07/23PDF2M
-
DSMとシステムの適合性2024/12/12
-
レーザー・キャリブレーションのための完成スピーカー送付方法2024/12/12
-
DSMによる信頼性の向上2024/12/12
-
DSMの概要とその動作2024/12/12
-
DSMスマート・アンプの価値2024/12/12
-
マイクロスピーカー入門2024/12/12
-
DSMによる評価2024/12/12
-
マキシムでのレーザー特性評価とスピーカーの送付2024/12/12
-
レーザー特性評価の概要とその必要性2024/12/12
-
抽出 - 自動パラメータ抽出と限界値の設定2024/12/12
-
クイック・デモ2024/12/12
-
MAX98390EVSYSの基本的な使用方法2024/12/12
-
バズノイズ除去機能2024/12/12
-
チューニング2024/12/12
-
知覚的電力低減2024/12/12
-
ビデオ・トレーニング・シリーズ:MAX98390のためのDSM Sound Studioユーザ・ガイド2023/04/27シリーズ
-
ビデオ・トレーニング・シリーズ:DSMスマート・アンプの概要2023/04/24シリーズ
-
ビデオ・トレーニング・シリーズ:DSMを使用した設計2023/04/24シリーズ
-
物流/小売のオートメーション化に必要な要素【Part 2】2024/07/09