超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
高速な充電、より長い動作時間、そしてバッテリ駆動時間の延長は、バッテリ電源で動作するパーソナル・エレクトロニクス製品に求められる基本条件になっています。アナログ・デバイセズは、パーソナル・エレクトロニクス製品で使用されるバッテリの駆動時間、状態、寿命を最大限に高めるために、安全性、信頼性、確実性、効率性に優れたバッテリ・マネージメントに対応するパワー・ソリューションの革新を進めています。
価値および利点
アナログ・デバイセズは、クラス最高のバッテリ残量ゲージIC、包括的なリチウムイオン保護技術、および最大98%の効率を備えたスイッチド・キャパシタ・コンバータを提供しています。当社のパーソナル・エレクトロニクス・ソリューションは、超低静止電流によって稼働時間、スタンバイ、シェルフ・ライフ、および全体的なバッテリ駆動時間を最大化します。さらに、当社の低消費電力パワー・マネージメントIC (PMIC)は、小型バッテリで動作するスペースに制限のあるアプリケーションに欠かせない、低動作電流、高効率電力変換、およびコンパクトなフォーム・ファクタを実現します。当社のパーソナル・エレクトロニクス・ソリューションを使うと、リチウムイオン・バッテリの全容量を活用できます
当社の 残量ゲージ・アルゴリズム は、バッテリの特性評価を必要とすることなく、バッテリの状態を最高の精度で提供します。当社の USB-C チャージャの幅広いポートフォリオは、USB-C検出とチャージャを統合することで、急速充電とUSB-PDに対応するシングルチップ・ソリューションを提供します。さらに、 AccuCharge™ 技術は、バッテリ残量ゲージとチャージャをシングルチップに統合することで、充電精度を向上すると共に充電管理を簡素化します。当社のポート保護ポートフォリオは、過電圧およびサージ保護を提供し、危険性や欠陥のある電源からデバイスを確実に保護します。
当社のDC/DCコンバータは、最高の電力密度、極めて少ない静止電流、最高の効率を全負荷範囲で実現します。マルチレール/マルチフェーズ出力のオプションと小型パッケージにより、パーソナル・エレクトロニクス設計に向けた柔軟なソリューションが可能です。当社の nanoPower DC/DCコンバータは、自己消費電流(IQ)を1μA未満に抑え、消費電力を劇的に削減することによりバッテリ駆動時間を改善します。
稼働時間、スタンバイ、シェルフ・ライフ、およびバッテリ駆動時間を最大化
充電精度を向上
消費電力を削減
MAX14699

過電圧保護(OVP)デバイスのMAX14699は、38mΩ (typ)の低オン抵抗(RON)のFETを内蔵し、低電圧システムを最大+28VDCの電圧フォルトから保護します。また、内部クランプは最大+100Vのサージからデバイスを保護します。MAX14699は100ns (typ)の過電圧応答時間を備え、過電圧発生時にOUTの電圧上昇を最小限に抑えます。入力電圧が過電圧スレッショルドを超えると、内蔵… 全文を表示..
過電圧保護(OVP)デバイスのMAX14699は、38mΩ (typ)の低オン抵抗(RON)のFETを内蔵し、低電圧システムを最大+28VDCの電圧フォルトから保護します。また、内部クランプは最大+100Vのサージからデバイスを保護します。MAX14699は100ns (typ)の過電圧応答時間を備え、過電圧発生時にOUTの電圧上昇を最小限に抑えます。入力電圧が過電圧スレッショルドを超えると、内蔵FETがすぐオフになり、保護対象の下流部品の損傷を防ぎます。
過電圧保護スレッショルドは、オプションの外付け抵抗で4V~20Vの範囲の任意の電圧に調整可能です。OVLO入力が外部OVLO選択電圧以下に設定されている場合、MAX14699は自動的に高精度内部トリップスレッショルドを選択します。内部過電圧スレッショルド(OVLO)は13.75V (typ)にプリセットされています。このデバイスは、最小電源電圧とVOVLOの間の安定した供給を表示するオープンドレインのアクティブローACOK出力を備えています。MAX14699は内部サーマルシャットダウンによって過電流の発生から保護されます。
MAX14699は小型、12ピンWLPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ポータブルメディアプレーヤー
- スマートフォン
- タブレットPC
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
MAX17260

MAX17260は、マキシムのModelGauge™ m5アルゴリズムを実装した超低電力残量ゲージICです。このICはシングルセルバッテリパックを監視し、ハイサイドとローサイドの両方の電流検出に対応します。
ModelGauge m5 EZアルゴリズムは、バッテリ特性評価を不要にし、ホストソフトウェアの相互動作を簡素化することによって、残量ゲージの実装を容易にします。このアルゴリズムは、ほとんど… 全文を表示..
MAX17260は、マキシムのModelGauge™ m5アルゴリズムを実装した超低電力残量ゲージICです。このICはシングルセルバッテリパックを監視し、ハイサイドとローサイドの両方の電流検出に対応します。
ModelGauge m5 EZアルゴリズムは、バッテリ特性評価を不要にし、ホストソフトウェアの相互動作を簡素化することによって、残量ゲージの実装を容易にします。このアルゴリズムは、ほとんどのリチウムバッテリおよびアプリケーションで多様なバッテリへの対応を提供します。このアルゴリズムは、クーロンカウンタの短期的精度とリニアリティ、電圧ベース残量ゲージの長期的安定性、および温度補償を組み合わせて、業界をリードする残量ゲージ精度を提供します。このICはセルの経年変化、温度、および放電率を自動的に補償し、広範囲の動作条件にわたって高精度の充電状態(SOC、単位:%)および残容量値(単位:mAh)を提供します。バッテリがエンプティ付近のクリティカル領域に近づくと、このアルゴリズムは特殊な補正メカニズムを呼び出してあらゆる誤差を除去します。このICは、エンプティまでの時間とフルまでの時間の高精度の予測、および3つの方法(容量の減少、バッテリ抵抗の増大、使用サイクル数)によるバッテリの経年の報告を提供します。
このICは、電流、電圧、および温度の高精度な測定値を提供します。バッテリパックの温度は、内部温度センサーまたは外付けサーミスタを使用して測定します。2線式I2Cインタフェースでデータや制御レジスタにアクセスすることができます。このICは、小型、鉛フリー9ピンWLPパッケージ(1.5mm × 1.5mm、0.4mmピッチ)および14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。
デザインソリューション:Choose a Fuel Gauge with the Right Current Sensing for Your Battery System ›
アプリケーション
- ウェアラブル、スマートウォッチ
- タブレット、2-in-1ラップトップ
- Bluetoothヘッドセット
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- 医療機器
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ワイヤレススピーカー
- ホーム/ビルオートメーション、センサー
- 携帯型ゲーム機
- 玩具
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 自動識別とデータキャプチャ(AIDC)ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インシュリン・ポンプ
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX17320

MAX17320は、2S~4Sリチウムイオン/ポリマーバッテリ用の38µA IQのスタンドアロンパック側残量ゲージICで、プロテクタ、バッテリ内部自己放電検出、およびオプションのSHA-256認証を内蔵しています。
このICは、電圧、電流、温度、およびバッテリの状態を監視し、過電圧/低電圧、過電流、短絡、過熱/過冷、過充電、および内部自己放電状態に対して外付けハイサイドN-FETを使用する保… 全文を表示..
MAX17320は、2S~4Sリチウムイオン/ポリマーバッテリ用の38µA IQのスタンドアロンパック側残量ゲージICで、プロテクタ、バッテリ内部自己放電検出、およびオプションのSHA-256認証を内蔵しています。
このICは、電圧、電流、温度、およびバッテリの状態を監視し、過電圧/低電圧、過電流、短絡、過熱/過冷、過充電、および内部自己放電状態に対して外付けハイサイドN-FETを使用する保護を提供するとともに、充電規定の提供によってバッテリが安全な条件下で動作することを確保し、バッテリ寿命を延長します。このICは、内蔵FETを使用してセルのバランスを取ります。予備充電時、このICはCHGFETを使用して充電をリニアに制御します。
バッテリパックのクローン作成を防ぐため、このICは160ビット秘密鍵によるSHA-256認証を内蔵しています。各ICは固有の64ビットIDを備えています。
この残量ゲージは、クーロンカウンタの短期的精度とリニアリティ、電圧ベース残量ゲージの長期的安定性を組み合わせたマキシムのModelGauge™ m5アルゴリズムを使用して、業界トップクラスの残量ゲージ精度を提供します。このICはセルの経年変化、温度、および放電率を自動的に補償し、広範囲の動作条件にわたって高精度の充電状態 (SOC)をミリアンペア時(mAh)またはパーセント(%)で提供します。
このICは、フォルト条件下でもセルに過負荷をかけることなくシステム側の小さい重要な負荷に給電することができる、設定可能な常時オンLDOを提供します。ダイナミックパワー機能は、最低システム入力電圧に抵触することなく、システムに供給可能な瞬時最大バッテリ出力パワーを提供します。
マキシム1-Wire®または2線式I2C/SMBusインタフェースは、データおよび制御レジスタへのアクセスを提供します。このICは鉛フリー、30ピンWLP (2.4mm × 2.6mm、0.4mmピッチ)および24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供されます。
アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータ、無線、および端末
- 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
- 電動工具、ワイヤレススピーカ、およびドローン
- スマートバッテリおよびバッテリバックアップ
- スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 自動識別とデータキャプチャ(AIDC)ソリューション
MAX17332

MAX17332は、シングル・セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ用の35μA IQスタンドアロン・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ、バッテリ内部の自己放電検出ICです。このICは、電圧源が存在する場合、AccuCharge™チャージャ技術により、充電のN-FETを変調することで充電を制御します。充電電圧、電流、FET温度は、このICによって制御されます。不揮発性メモリでのフレキシブルな設定… 全文を表示..
MAX17332は、シングル・セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ用の35μA IQスタンドアロン・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ、バッテリ内部の自己放電検出ICです。このICは、電圧源が存在する場合、AccuCharge™チャージャ技術により、充電のN-FETを変調することで充電を制御します。充電電圧、電流、FET温度は、このICによって制御されます。不揮発性メモリでのフレキシブルな設定によってスタンドアロン充電がサポートされます。このICは、次のアプリケーションをサポートします。
- 低消費電力充電
- 一般的な5V USBから直接1mA~500mAを供給
- USB識別/調整が不要
- 高出力並列パック(1000mA超)
- 並列パックを個別に充電可能
- 並列バッテリのクロスチャージングを防止
- アラートを使用して外部のDC-DCを調整
- ドロップアウトと発熱を最小化
- 保護と充電制御:パック側またはホスト側
このICの理想的なダイオード回路は、CHG FETの電圧降下を抑えながら、システムのトランジェントやアダプタの取り外しに迅速に対応します。
このICは、クーロン・カウンタの短期的な精度と直線性に電圧ベースの残量ゲージの長期的な安定性を組み合わせたModelGauge™ m5 EZアルゴリズムを採用しており、業界をリードする精度を実現しています。このICは、セルの経年劣化、温度、放電率を自動的に補正しながら、様々な動作条件下でミリアンペア時(mAh)またはパーセンテージ(%)による正確な充電状態(SOC)を提供します。
このICは、バッテリの電圧、電流、温度、状態を監視し、過電圧/低電圧、過電流、短絡、高温/低温、過充電状態からバッテリを保護すると共に、外部のハイサイドN-FETを使用した内部自己放電保護機構を提供します。これにより、リチウムイオン/ポリマー・バッテリを確実に安全な条件下で動作させ、バッテリの寿命を延ばすことができます。
アプリケーション
- USB PPSと直接充電
- スマート・バッテリとハイブリッド・スーパーキャパシタ・バッテリ
- デュアル・スクリーン・スマートフォン、タブレット
- ヒアラブル、ウェアラブル、スマートウォッチ
- 医療機器、健康、フィットネス用のモニタ
- ハンドヘルド無線、コンピュータ、アクセサリ
- ホーム/ビルディング・オートメーション、センサー、カメラ
- 並列バッテリAR/VRシステム
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
MAX20340

MAX20340はユニバーサル双方向DC電力線通信(PLC)マネージメントICで、166.7kbpsの最大ビットレートを備えています。このデバイスは最大1.2Aの充電電流に対応します。
MAX20340はスレーブ検出回路を備え、PLCマスターが電力線上にPLCスレーブの存在を検出すると割込みでシステムに通知します。この機能によって、スレーブデバイスが接続されるまでシステムを低電力状態のままにす… 全文を表示..
MAX20340はユニバーサル双方向DC電力線通信(PLC)マネージメントICで、166.7kbpsの最大ビットレートを備えています。このデバイスは最大1.2Aの充電電流に対応します。
MAX20340はスレーブ検出回路を備え、PLCマスターが電力線上にPLCスレーブの存在を検出すると割込みでシステムに通知します。この機能によって、スレーブデバイスが接続されるまでシステムを低電力状態のままにすることが可能です。
マスター/スレーブモード、I2Cアドレス、デュアル/シングルPLCスレーブモード、PLCスレーブアドレスなど、MAX20340の機能の多くは端子設定可能です。
このデバイスは9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.358mm × 1.358mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- ゲームコントローラ
- ハンドヘルドラジオ
- POS機器
- テザリングワイヤレスヘッドホン補聴器
- 完全ワイヤレスイヤホン
- ウェアラブル
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
MAX20342

MAX20342はUSB Type-C®チャージャ検出器で、USBバッテリ充電仕様1.2に準拠したチャージャも検出することができます。USB Type-Cチャージャ検出回路は、出荷時設定に応じてUFPまたはDRPとして機能します。
このデバイスはUSB Type-C検出ロジックを実装し、システムがUSB Type-Cポートベースの充電に対応することを可能にします。また、このデバイスはBC1.2対… 全文を表示..
MAX20342はUSB Type-C®チャージャ検出器で、USBバッテリ充電仕様1.2に準拠したチャージャも検出することができます。USB Type-Cチャージャ検出回路は、出荷時設定に応じてUFPまたはDRPとして機能します。
このデバイスはUSB Type-C検出ロジックを実装し、システムがUSB Type-Cポートベースの充電に対応することを可能にします。また、このデバイスはBC1.2対応チャージャ用のチャージャ検出機能も内蔵し、USBスタンダードダウンストリームポート(SDP)、USBチャージングダウンストリームポート(CDP)、デディケーテッドチャージャポート(DCP)、およびその他の独自チャージャを検出します。GPIO出力によって、MAX20342はチャージャ検出結果に基づいて外部リチウムイオン(Li+)バッテリチャージャを制御することができます。
MAX20342は抵抗値検出ブロックを内蔵し、接続された抵抗に基づいて出荷時設定状態を自動的に設定するために使用することができます。さらに、USB Type-Cコネクタ内の水分の存在を検出するように抵抗値測定を設定することも可能です。
MAX20342は、ハイスピードUSB、フルスピードUSB、ロースピードUSB、およびUART信号を通過させることができる低オン抵抗、低容量の双極/双投(DPDT) USBスイッチも内蔵しています。スイッチの位置は、USB検出ロジックによる自動的な設定または手動での制御が可能です。
MAX20342は、CC1、CC2、SBU1、およびSBU2端子に最大±15kVヒューマンボディモデル(HBM)の高ESD保護を備えています。CDPおよびCDN端子は最大±6kVのESDに対して保護されています。MAX20342はCC1、CC2、SBU1、SBU2端子のIEC 61000-4-2適合(±15kV気中放電および±8kV接触放電)が保証されています。MAX20342は24ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.62mm × 2.02mm、0.4mmピッチ)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- DSCおよびカムコーダー
- タブレット
- スマートフォン
- 電子書籍リーダー
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
MAX77818

MAX77818は、高性能3Aスイッチングチャージャと独自のModelGauge™ m5 残量ゲージを省スペースWLPパッケージに内蔵し、USB給電のポータブル機器に最適です。このスマート電力経路チャージャは、逆方向ブロックおよびUSB On-the-Go (OTG)に対応した2つの入力のサポート、全パワースイッチの内蔵、高スイッチング周波数での高効率動作、少ない外付け部品で低発熱の設計を可能に… 全文を表示..
MAX77818は、高性能3Aスイッチングチャージャと独自のModelGauge™ m5 残量ゲージを省スペースWLPパッケージに内蔵し、USB給電のポータブル機器に最適です。このスマート電力経路チャージャは、逆方向ブロックおよびUSB On-the-Go (OTG)に対応した2つの入力のサポート、全パワースイッチの内蔵、高スイッチング周波数での高効率動作、少ない外付け部品で低発熱の設計を可能にします。ModelGauge m5アルゴリズムは、クーロンカウンタの優れた短期的精度とリニアリティ、電圧ベース残量ゲージの長期的安定性、および温度補償を組み合わせて、業界をリードする残量ゲージ精度を提供します。また、このデバイスは2つの高電圧入力LDOも内蔵し、I2Cインタフェースによる高い設定可能性を備えています。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット
- ハンドヘルド機器
- 産業用PC
- モノのインターネット(IoT)
- ポータブル医療機器
- スマートホームオートメーション、センサー
- ウェアラブル、スマートウォッチ
- ワイヤレススピーカー
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
- スマート・ホーム・ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インシュリン・ポンプ
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
MAX77827

MAX77827は高効率バックブーストレギュレータで、1セルリチウムイオンで動作するアプリケーションを対象とし、6µA (typ)という業界最小の自己消費電流を備えています。このデバイスは1.8V~5.5Vの入力電圧に対応し、出力電圧範囲は2.3V~5.3Vです。このICは、2つの異なるスイッチング電流レベル(1.8Aおよび3.1A)を提供し、所定の負荷電流要件に基づいて外付け部品のサイズを最適化… 全文を表示..
MAX77827は高効率バックブーストレギュレータで、1セルリチウムイオンで動作するアプリケーションを対象とし、6µA (typ)という業界最小の自己消費電流を備えています。このデバイスは1.8V~5.5Vの入力電圧に対応し、出力電圧範囲は2.3V~5.3Vです。このICは、2つの異なるスイッチング電流レベル(1.8Aおよび3.1A)を提供し、所定の負荷電流要件に基づいて外付け部品のサイズを最適化します。1.8Aスイッチング電流制限オプションの場合、このICはバックモードで最大1.0A、ブーストモードで900mAの負荷電流に対応可能です(VIN = 3.0V、VOUT = 3.3V)。
96%のピーク効率によって、このICはバッテリ動作ポータブルアプリケーション用のレールを供給するDC/DCコンバータとして最適なソリューションの1つとなっています。
このICは可変出力電圧を備え、1つの抵抗を介して2.3V~5.3Vに設定することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWMイネーブル機能およびパワーOK (POK)インジケータに対応します。独自の制御アルゴリズムによって、高効率、優れたライン/負荷過渡応答、およびバックモードとブーストモード間のシームレスな遷移が可能です。これらのオプションは設計の柔軟性を提供するため、このICは広範囲のアプリケーションおよび使用方法に対応するとともに、基板スペースを最小限に抑えることができます。
MAX77827は12ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.61mm × 2.01mm)および14ピンFC2QFNパッケージ(2.5mm × 2.5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
- スマートフォン/ポータブル/ウェアラブル
- モノのインターネット(IoT)デバイス
- LPWAN (LTE/NB-IoT、LTE/Cat-M1)
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
- スマート・ホーム・ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インシュリン・ポンプ
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX77857

MAX77857は、高効率、高性能の昇降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲(2.5V~16V)が必要なシステム向けに設計されています。7Aのスイッチング電流を特徴とし、降圧モードでは最大6A、昇圧モード(昇圧比1.3以下)では最大4Aの出力電流を供給できます。PWMモードで動作し、軽負荷時の効率を高めるために自動SKIPモードを実行します。
内部帰還抵抗を使用している場合のデフォルトの出力電圧… 全文を表示..
MAX77857は、高効率、高性能の昇降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲(2.5V~16V)が必要なシステム向けに設計されています。7Aのスイッチング電流を特徴とし、降圧モードでは最大6A、昇圧モード(昇圧比1.3以下)では最大4Aの出力電流を供給できます。PWMモードで動作し、軽負荷時の効率を高めるために自動SKIPモードを実行します。
内部帰還抵抗を使用している場合のデフォルトの出力電圧は5Vです。外部帰還抵抗を使用している場合は、3V~15Vの範囲内でデフォルトの出力電圧を任意に設定することもできます。出力電圧は、I2Cシリアル・インターフェースを介して動的に調整できます(「Output Voltage Configuration(出力電圧の設定)」セクションを参照)。
SELピンにより、1つの外付け抵抗で4つの異なるI2Cインターフェース・スレーブ・アドレス、4つの異なるスイッチング電流制限閾値、外部/内部帰還抵抗の選択を設定できます。様々なスイッチング電流制限閾値を選べるので、特定のアプリケーション向けに最適化された、より薄型かつ小型の外付け部品を使用できます。外部帰還抵抗を使用することで、出力電圧範囲を拡大でき、起動時の出力電圧をカスタマイズできます。
I2Cシリアル・インターフェースは、出力電圧、出力電圧の変化のスルー・レート、スイッチング電流制限閾値、スイッチング周波数、強制PWMモード動作を動的に制御するのに最適です。I2Cでプログラミングした設定は、RSELのデコード済み設定よりも優先されます。
MAX77857は、2.83mm x 2.03mm、35バンプおよび31バンプ・ウェーハレベル・パッケージ(WLP)と、3.5mm x 3.5mm、16ピン・フリップ・チップQFNパッケージ(FC2QFN)を採用しています。
アプリケーション
- USB給電(USB-PD)OTG
- Qualcomm® Quick ChargeTM
- USB VBUS電源およびDRP(Dual Role Power)ポート
- DSLR、DSLRレンズ
- ディスプレイ電源
- 最大3セルのリチウムイオン・バッテリ・アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ、タブレットPC
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
MAX77958

MAX77958は、USB Type-C CC検出およびPower Delivery (PD)プロトコルを実装するための堅牢なソリューションです。このデバイスは、接続されたアクセサリーや機器をType-C CC検出およびUSB PDメッセージングを使用することによって検出します。このICは過電圧および過電流に対して保護し、水分を検出してUSB Type-Cコネクタの腐食を防ぎます。また、このICは… 全文を表示..
MAX77958は、USB Type-C CC検出およびPower Delivery (PD)プロトコルを実装するための堅牢なソリューションです。このデバイスは、接続されたアクセサリーや機器をType-C CC検出およびUSB PDメッセージングを使用することによって検出します。このICは過電圧および過電流に対して保護し、水分を検出してUSB Type-Cコネクタの腐食を防ぎます。また、このICはD+/D- USBスイッチおよびBC1.2検出も備え、旧来のUSB規格に対応します。このデバイスは、USB PD用のVCONNスイッチおよび外付けVCONNブーストまたはバックコンバータ用のイネーブルピンを備えています。USB PDネゴシエーションが完了すると、ICは外部マルチプレクサ用にオルタネートモードを設定します。
このICは、USB Type-C仕様1.3およびPD 3.0に準拠しています。このデバイスは、準拠に影響を与えることなく容易にカスタマイズすることができます。
このICはシステム内の他のデバイスに対する読み書きが可能なI2Cマスターを備えているため、ファームウェアはメインプロセッサーの補助なしに関連デバイスを設定することができます。たとえば、BC1.2検出、CC検出、およびPD通信ベースの外部チャージャの設定が可能です。
このICは、イベントの検出および状態の変化を報告するための割込み出力ピンを備えています。また、I2Cインタフェースも備えており、システムはそれを使って内部レジスタの読み/書きおよび設定を行うことができます。
このICは9つの設定可能GPIOを備え、外部デバイスの検出、割込み、およびイネーブル/ディセーブルピン、またはADC入力として使用することができます。
このICは、ウェハレベルパッケージ(WLP) (3.10mm × 2.65mm、0.5mmピッチ)で提供されます。
このICは、非常に高いカスタマイズ性を備えたPower Deliveryコントローラ・ソリューションです。お客様の固有の使用例でMAX77958をどのように使用できるかについては、アナログ・デバイセズまでお問い合わせください。
アプリケーション
- スマートフォン
- タブレット
- カメラ
- ゲーム機
- パワーバンク
- 産業機器PoE-USB Type-Cアダプタ
- ハンドヘルド機器
- ポータブル機器
- モニター
- ヘルスケアおよび医療機器
- その他のUSB Type-C機器
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
- スマート・ホーム・ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 自動識別とデータキャプチャ(AIDC)ソリューション
MAX77932C

MAX77932Cはスタンドアロン、デュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータで、8Aの出力電流を供給し入力電圧を2分の1にするパワースイッチを内蔵しています。このICは、2Sリチウムイオンバッテリを利用して1S相当の電圧で動作する回路に給電するアプリケーションに最適です。また、このデバイスは1Sから2Sバッテリ構成へと移行するアプリケーションにも最適です。このICは2Sバッテリ電圧を1S相当… 全文を表示..
MAX77932Cはスタンドアロン、デュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータで、8Aの出力電流を供給し入力電圧を2分の1にするパワースイッチを内蔵しています。このICは、2Sリチウムイオンバッテリを利用して1S相当の電圧で動作する回路に給電するアプリケーションに最適です。また、このデバイスは1Sから2Sバッテリ構成へと移行するアプリケーションにも最適です。このICは2Sバッテリ電圧を1S相当の出力に変換し、既存のダウンストリームの1S電源アーキテクチャの維持を可能にすることによってこの移行を簡素化します。
このICのインダクタレススイッチトキャパシタコンバータトポロジは、全体の実装面積を小型化し回路の最大高を削減します。その最大1.5MHzの高スイッチング周波数は必要なコンデンサのサイズと数を低減し、ソリューション実装面積をさらに最小化します。このICは、内蔵の過電圧、低電圧、過電流、および過熱保護で安全な動作を確保するとともに、内蔵の周波数ディザリングでEMIを最小限に抑えます。小型ソリューションサイズ、より低いEMI、および保護機能以外に、このICのクラスをリードする98.5%のピーク効率によって熱設計が簡素化されるため、民生、医療、および産業アプリケーションに最適です。
このICは、双方向シリアルデータライン(SDA)およびシリアルクロックライン(SCL)で構成されるI2C対応、2線式シリアルインタフェースを備えています。このICは、最大3.4MHzのSCLクロックレートに対応します。OCP、OVLOまたはUVLOスレッショルド、スイッチング周波数、ソフトスタート電流、および時間などのコンバータのパラメータは、I2Cインタフェースを介して容易に調整可能です。このICは、30µA (動作時)および4µA (シャットダウン時)の低自己消費電流です。このICは小型、鉛フリー、42ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.4mm × 2.8mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- スマートフォン/タブレット
- ウルトラブックコンピュータ
- Chromebook
- デジタル一眼/ミラーレスカメラ
- パワーバンク
- 2Sリチウムイオンバッテリアプリケーション
- スマートフォン直接充電
- ポータブルプリンタ
- ポータブルゲーム機
- モバイルポイントオブセール(mPOS)機器
- トランシーバ
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 自動識別とデータキャプチャ(AIDC)ソリューション
MAXREFDES179

MAXREFDES179リファレンスデザインボードは、2Sリチウムイオンバッテリ用のスタンドアロン27W USB type-C PD高速チャージャ、残量ゲージ、および保護ソリューションです。また、1Sの電圧で8Aの出力を非常に効率的に提供し、1Sの電圧用に設計されたパワーマネージメント集積回路(PMIC)を備えたシステムに給電します。
MAXREFDES179は、USB-C PDコントローラ、バッ… 全文を表示..
MAXREFDES179リファレンスデザインボードは、2Sリチウムイオンバッテリ用のスタンドアロン27W USB type-C PD高速チャージャ、残量ゲージ、および保護ソリューションです。また、1Sの電圧で8Aの出力を非常に効率的に提供し、1Sの電圧用に設計されたパワーマネージメント集積回路(PMIC)を備えたシステムに給電します。
MAXREFDES179は、USB-C PDコントローラ、バックブーストチャージャ、保護を内蔵した残量ゲージ、および2S-1Sスイッチドキャパシタコンバータの容易な評価も可能にします。
MAX77958は、USB type-C CCを検出しPDプロトコルを実装する完全なソリューションです。MAX77960は、2Sリチウムイオンバッテリ用の電界効果トランジスタ(FET)内蔵した27W広入力バックブーストチャージャです。MAX77932は、パワースイッチ内蔵2相スイッチドキャパシタコンバータで、8Aの出力電流を供給し、入力電圧を2分の1にします。MAX77932も2Sのバッテリ電圧を1Sと同等の出力に変換することによって移行を簡素化し、既存のダウンストリームの1S電力アーキテクチャを維持します。MAX17320はプロテクタとSHA-256認証を備えた残量ゲージICで、2~4直列リチウムイオン/ポリマーバッテリ用です。この残量ゲージは、ModelGauge m5アルゴリズムを使用してセルの経年、温度、および放電率を自動的に補償し、広範囲の動作条件にわたって高精度の充電状態(SOC)をミリアンペア/時(mAh)またはパーセント(%)単位で提供してバッテリを保護します。
グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)はWindowsベースです。レジスタベースのインタフェースは、MAX77932、MAX77958、MAX77960、MAX17320の機能を実行します。
設計ファイル、ファームウェア、およびソフトウェアは「設計リソース」タブで提供されます。ボードも購入可能です。
元に戻す..対象となる製品
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
産業オートメーション
- 予知保全ソリューション
MAXREFDES1261

対象となる製品
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- 超低電力 (ULP)、省スペースの電力およびバッテリー管理ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
ビデオ
2 8, 2023
03:17Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime
ウェブキャスト
1 13, 2022
Spread the Word: This Is the Power of Silence
Technical Articles
7 14, 2021
Switched-Capacitor Converter Simplifies Migration from 1S to 2S Battery Architectures
Technical Articles
3 5, 2021
Buck-Boost Enables High Power Density and Higher System Efficiency for Systems with Back-Up Battery
Technical Articles
8 29, 2019
特性評価が不要なバッテリ残量の測定手法、ModelGauge m5 EZを活用する
Technical Articles
5 28, 2019
How to Shrink Your USB Type-C Battery Charger
Design Notes Page
3 26, 2019
How to Choose a Power Path Selector
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.