banner background image

10BASE-T1S MAC-PHYソリューション

MAC-PHYデバイスは、メディア・アクセス・コントローラ(MAC)を内蔵した高性能イーサネット物理層(PHY)デバイスで、次世代の電気/電子(E/E)自動車アーキテクチャへの対応に最適です。アナログ・デバイセズ(ADI)は、非シールド・ツイスト・ペア(UTP)上でのポイントtoポイントとマルチドロップの両方の実装に対応する10BASE-T1S準拠のMAC-PHYソリューションを提供しており、Open Alliance SPI(OASPI)インターフェースを介して各種のホスト・コントローラとの直接接続を実現します。

ADIの10BASE-T1S MAC-PHYソリューションはIEEE 802.3-2022に準拠しており、コスト効率に優れた一連のマイクロコントローラに対応します。ADIは、MAC-PHYソリューションを次世代の自動車プラットフォームに統合するために役立つソフトウェア・ドライバ、評価用キット、および設計/開発ツールを提供しています。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズの10BASE-T1S MAC-PHYソリューションは、超低消費電力、高性能、フル機能の製品で、ゾーン型自動車アーキテクチャのセンサーやアクチュエータへのラスト・マイル・コネクティビティを提供します。10BASE-T1S MAC-PHYをマルチドロップ・トポロジで使用すると、接続が簡素化されハーネス長が短縮されます。これらのデバイスは、マルチドロップ動作モードの場合は少なくとも8つのノード、少なくとも25mのケーブル長に対応し、ポイントtoポイント構成の場合は少なくとも15mのケーブル長に対応します。

ADIのMAC-PHYデバイスはプロトコル変換の必要性を低減し、ゲートウェイを不要にして、次世代の自動車設計のE/Eシステムを簡素化します。このソリューションは、マルチIDサポートを備えたPLCAや、OPEN Alliance TC10およびTC14の全機能など、非常に広範な機能を提供します。


ADIの10BASE-T1S MAC-PHYソリューションの詳細はこちら

thumbsupImg Benefits

最小の差動容量

thumbsupImg Benefits

完全な機能セット

thumbsupImg Benefits

システム・レベルのコスト節約

carousel title icon

ソリューション・リソース