Overview
設計リソース
設計/統合ファイル
- Schematic of 2265 Evaluation Kit (PDF)
- Bill of Materials Pt 1
- Bill of Materials Pt 2
- Performance Results of the MAX2265
説明
このプロジェクトでの要件は、セルラバンドCDMAの電話機においてMAX2265 RFパワーアンプをチューニングし、28.5dBmの電力出力、-45dBcのACPR1、および34%のPAEを実現することでした。チューニングとテストには当初は、EVボードを使用しました。
MAX2265リニアRFパワーアンプは、米国のセルラバンドで動作するIS-95ベースのCDMA、PDC、およびIS-136ベースのTDMAの各変調方式用に設計されています。MAX2265は、PAEを向上させるため、連続バイアス電流のスロットルバック機構を備えています。この機構により、アンプの直線性(隣接チャネル電力比すなわちACPR)が比較的一定に保たれると同時に、出力電力と消費電流はともに低減します。したがって、継続的に変動する出力制御範囲で、所望の直線性を維持しながら、低出力PAEを向上させることができます。
重要なお知らせと免責事項
アナログ・デバイセズの設計情報およびリソースに関する「リファレンス・デザイン免責事項」をご確認ください。
使用されている製品
Documentation & Resources
-
REP014 Design Files2021/03/03ZIP97 K
Support & Training
Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.