評価用ボード $283.55
1 すべてを表示
Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested.

Overview

設計リソース

評価用ボード

型番に"Z"が付いているものは、RoHS対応製品です。 本回路の評価には以下の評価用ボードが必要です。

  • MAXREFDES105# ($283.55) EV Kit
在庫確認と購入

説明

MAXREFDES105#は手首装着型のウェアラブル・フォーム・ファクタであり、ヘルスセンシング・アプリケーションに適した高い感度とアルゴリズム処理機能を備えています。このヘルス・センサー・バンド・プラットフォームは、エンクロージャと、心拍数および血液酸素飽和度(SpO2)用のアルゴリズムが組み込まれた生体センサー・ハブ(MAX32664C)で構成され、アナログフロントエンド(AFE)センサー(MAX86174A)からのフォトプレチスモグラフィ(PPG)信号を処理します。アルゴリズム出力および未加工データは、Bluetooth®を介してAndroid®アプリまたはPCのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)に送信し、デモンストレーション、評価、およびカスタム開発に使用できます。

機能と利点

特長

  • PPG
  • 心拍数、血液酸素飽和度(SpO2)のアルゴリズムが組み込まれた手首装着型プラットフォーム
  • HRV、呼吸数、睡眠の質のライブラリ・アルゴリズム
  • ウェアラブルなヘルス・バンド・フォーム・ファクタ
  • MAX32664センサー・ハブ
  • MAX86174A PPGアナログ・フロントエンド
  • 3軸加速度センサー
  • Windows®およびAndroidのGUI

アプリケーション

  • リモートでの患者モニタリング/バイタル・サイン・パッチ

Details Section

Support & Training

Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.