Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested.

Overview

設計リソース

設計/統合ファイル

  • Hardware Files
設計ファイルのダウンロード 23.62 M

評価用ボード

型番に"Z"が付いているものは、RoHS対応製品です。 本回路の評価には以下の評価用ボードが必要です。

  • MAXREFDES101# EV Kit
在庫確認と購入

説明

MAXREFDES101は、腕時計型ウェアラブル形状の独自の評価/開発プラットフォームで、広範なマキシムのヘルスセンシングアプリケーション用製品の機能を実証します。この第2世代のヘルスセンサープラットフォーム(MAXREFDES100の後継製品)は、PPGアナログフロントエンド(AFE)センサー、生体電位AFE (MAX30001)、体温センサー(MAX30205)、マイクロコントローラ(MAX32630)、パワーマネージメントIC (MAX20303)、および6軸加速度計/ジャイロスコープを内蔵しています。この完全なプラットフォームは、腕時計型の筐体と、心拍数アルゴリズムを内蔵した生体センサーハブ(MAX32664)を含んでいます。アルゴリズムの出力と生データは、デモ、評価、およびカスタマイズされた開発用にBluetooth®を介してAndroid®アプリまたはPC GUIにストリーミング可能です。

設計ファイル、ファームウェア、およびソフトウェアは、「設計リソース」タブから入手可能です。このボードは、ご購入いただくことも可能です。

機能と利点

  • フォトプレチスモグラフィ(PPG)
  • 生体電位測定(ECG)
  • 皮膚温
  • 心拍数アルゴリズム内蔵
  • 動きおよび回転
  • ウェアラブル腕時計形状

Details Section

Support & Training

Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.