製品概要
機能と利点
- 3相BLDCモータおよび1相DCモータ、最大コイル電流10Arms(14Apeak)
- 電源電圧:16V~50V DC
- FOCサーボ・コントローラ・ゲート・ドライバ・モジュール(最大120kHzのPWM周波数)
- UART(RS232/RS485対応)、CAN、EtherCAT™インターフェースをサポート
- TMCL™およびCANOpenプロトコル・スタック
- インクリメンタル・エンコーダ(ABN)、デジタル・ホール・センサー、絶対値SPIエンコーダに対応
- リファレンス・スイッチ入力
製品概要
TMCM-1690-CAN-EVALは、TMCL-IDE評価機能を備えたスタンドアロン・ボードとしてTMCM-1690の性能を評価します。標準の回路図が使用されており、様々な動作モードをテストするために複数のオプションが用意されています。TMCM-1690は、最大10ARMS(14APEAK)の3相ブラシレスDCモータおよび単相DCモータ用のモジュールです。CAN/UARTインターフェース・オプションを介して設定できます。
アプリケーション
- ロボット
- ラボラトリ・オートメーション
- 製造業
- ファクトリ・オートメーション
- サーボ駆動
- モータ駆動のテーブルや椅子
- 産業用BLDCモータおよびDCモータの駆動
関連資料
-
EVAL-TMCM-1690 - Schematic2024/06/27ZIP0 M
-
TMCM-1690-CAN-EVAL Hardware Manual (Rev. 0)2024/06/27PDF9 M
-
EVAL-TMCM-1690 Gerber Files2024/06/27ZIP1 M