製品概要

機能と利点

  • 4-PMODコネクタ通信
    • (2)SPI
    • (1)I2C
    • (1)SPI/UART(ジャンパ設定可能)
  • 各PMODポートとコントローラ・ボードの間の完全な双方向電圧変換
  • 各PMODポートに対する独立したIOREF電圧
  • 外部電圧の使用により、各PMODポートに最大の電力を供給
  • 高負荷デバイス用の内蔵I2Cプルアップ抵抗(デフォルトでは未装着)

製品概要

PMD-ARD-INTZにより、4個のPMODボードをArduinoまたは類似の基板(EVAL-ADICUP3029EVAL-ADICUP360)とインターフェースできます。各pmodポートとコントローラ・ボードの間で双方向電圧変換(3.3Vおよび5V)を行います。多くの開発プラットフォームおよびプロトタイプ設計で使用できます。互換性のある既製品のpmodボードを、Arduino基板またはArduinoのフォーム・ファクタを持つ類似のMCU基板とインターフェースすることで、迅速な開発を可能にします。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

PMD-ARD-INTZ基板
(8)2ポジション・シャント・ヘッダー(0.1インチ・ピッチ)

ハードウェア (3)

コントローラ・ボード

開発 プラットフォーム