製品概要

機能と利点

  • 広入力範囲:10V~42V
  • フィードバック電圧精度:±1.75%
  • 出力:5V、100mA
  • 内部補償
  • 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • シャットダウン電流:わずか1.2µA (typ)
  • 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
  • オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
  • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • ヒカップ過電流保護(OCP)
  • 過熱保護(OTP)
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
  • 落下、衝撃、および振動の規格に合格—JESD22-B103、B104、B111
  • 工業用/自動車用温度範囲:-40℃~+125℃

製品概要

MAXM17532の評価キット(EVキット)は、42V、100mA超小型、高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17532の実証回路です。このEVキットは10V~42Vの広い入力電圧で動作し、5Vの出力電圧で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットは600kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用可能で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットには、小型10ピンuSLICパッケージ(2.6mm x 3mm x 1.5mm)のMAXM17532モジュールが実装されており、-40℃~+125℃の工業用/自動車用全温度範囲での動作が保証されています。

ビデオを見る › ホワイトペーパーをダウンロード ›

アプリケーション

  • 4mA~20mA電流ループ給電センサー
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • モーターエンコーダ

ツールおよびシミュレーション