製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
  • LO周波数範囲:1400MHz~2000MHz (MAX9995)
  • LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz (お問い合わせください)
  • IF周波数範囲:40MHz~350MHz
  • 変換利得:6.1dB
  • 入力IP3:+25.6dBm
  • ノイズ指数:9.8dB
  • スプリアス除去:66dBc 2RF-2LO (PRF = -10dBm時)
  • ダイバーシティレシーバアプリケーションに最適なデュアルチャネル
  • LOバッファ内蔵
  • シングルエンド入力用のRFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1/LO2間アイソレーションが50dBでスイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
  • チャネル間アイソレーション:44dB
  • 製品概要

    MAX9995の評価キット(EVキット)では、デュアル高直線性ミキサのMAX9995を簡単に評価することができます。このEVキットは完全実装および試験済みです。このEVキットには、入力および出力用に標準の50Ω SMAコネクタが内蔵されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価を行うことができます。

    デバイスを評価するのに必要な機器の一覧、機能検証のための明快な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層のパターン図が提供されます。

    これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。

    アプリケーション

    • DCS1800およびEDGE基地局
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • 軍事用システム
    • PCS1900およびEDGE基地局
    • PHS/PAS基地局
    • 個人用携帯無線機(PMR)
    • UMTS/WCDMAおよびcdma2000® 3G基地局
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)