製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9994の評価キット(EVキット)により、UMTS、DCS、およびPCS基地局ダウンコンバージョンミキサのMAX9994の評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートに50Ωの標準SMAコネクタを備えているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。
このキットの価格や入手性については、0120-551056 (フリーダイヤル)のMaxim Direct Asiaまでお問い合わせください。
アプリケーション
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- PHS/PAS基地局
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機(PMR)
- UMTS/WCDMA基地局
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
対象となる製品
関連資料
-
MAX9994EVKIT: MAX9994の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/05/24PDF652K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02