製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 入力IP3:+23.5dBm
- RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
- LO周波数範囲:1400MHz~2000MHz
- IF周波数範囲:40MHz~350MHz
- 変換利得:8.5dB
- ノイズ指数:9.5dB
- 内蔵LOバッファ
- スイッチ選択可能な(SPDT)、2個のLO入力
- 低LOドライブ:0dBm~+6dBm
- LO1~LO2間アイソレーション:40dB
製品概要
MAX9993の評価キット(EVキット)は、UMTS、DCS、およびPCS基地局ダウンコンバージョンミキサMAX9993の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および試験済みです。このEVキットには入力および出力用の標準50Ω SMAコネクタが内蔵されており、テストベンチでの評価を迅速かつ容易にします。
デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証が簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層のパターン図が、ドキュメントによって提供されます。
これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。
アプリケーション
- DCS1800およびEDGE基地局
- 軍事用システム
- PCS1900基地局
- ポイント間マイクロ波システム
- 個人用携帯無線機(PMR)
- UMTSおよび3G基地局
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
MAX9993EVKIT: MAX9993の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF245K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02