製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 二方向電力分割
- 出力電力:+14dBm~+20dBm
- 出力電力幅:±1dB
- 絶縁PLL出力:+3dBm
- 低出力ノイズ
- -170dBc/Hz (+17dBm時)
- 逆アイソレーション:40dB
- 出力間アイソレーション:30dB以上
- 消費電流:160mA (+17dBm時)
- ESD保護
製品概要
MAX9987/MAX9988の評価キット(EVキット)は、MAX9987/MAX9988 LOバッファ/スプリッタの評価を容易にします。これらのEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。これらのEVキットにはテストベンチでの評価を迅速かつ容易に行うために、入力およびすべての3つの出力に標準50Ω SMAコネクタを備えています。
デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証が簡単明瞭な試験手順、EVキットの回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層のパターン図が、ドキュメントによって提供されます。
アプリケーション
- 基地局メインおよびダイバーシティチャネル
- セルラ/GSM/DCS/PCS/UMTS基地局、Tx/Rx LOドライブ
- コヒーレントレシーバ
- ISM無線LAN
- ローカルマルチポイント分配サービス
- ポイント間システム
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
3600: MAX9987、MAX9988の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF240K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02