製品概要
機能と利点
- RF周波数範囲:700MHz~1000MHz
- LO周波数範囲:570MHz~865MHz
- IF周波数範囲:50MHz~250MHz
- 変換利得:6dB (typ)
- ノイズ指数:10.5dB (typ)
- 入力IP3:+28.5dBm (typ)
- LOバッファ内蔵
- ダイバーシティレシーバアプリケーションに最適なデュアルチャネル
- 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- SPDT LOスイッチ内蔵(43dBのLO1~LO2間アイソレーション付き)
- チャネル間アイソレーション:47dB (typ)
- 入力/出力ポートに50ΩのSMAコネクタ
- シングルエンドIF出力用に4:1バラン装備
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9985の評価キット(EVキット)によって、GSM 850/950、2G/2.5G EDGE、WCDMA、cdma2000®、およびiDEN®基地局アプリケーションに最適なデュアルチャネルダウンコンバーションミキサのMAX9985の評価が簡単になります。このキットは、完全実装および試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
EVキットの部品表(BOM)、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。
アプリケーション
- 850MHz WCDMA基地局
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- GSM 850/GSM 950、2G/2.5G EDGE基地局
- iDEN®基地局
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- 個人用携帯無線機
- ワイヤレスローカルループ
関連資料
-
MAX9985EVKIT: MAX9985の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/11/30PDF669K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02