製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入力IP3:+26.8dBm
  • +13dBmの入力1dB圧縮ポイント
  • RF周波数範囲:825MHz~915MHz
  • LO周波数範囲:725MHz~1085MHz
  • IF周波数範囲:70MHz~170MHz
  • 変換利得:2dB
  • ノイズ指数:12dB
  • LOドライブ:-5dBm~+5dBm
  • 43dBのLO1~LO2アイソレーションのLOスイッチ内蔵

製品概要

MAX9982の評価キット(EVキット)は、825MHz~915MHzの高リニアリティアクティブダウンコンバータミキサMAX9982の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および試験済みです。このEVキットには入力および出力用の標準50Ω SMAコネクタを内蔵し、テストベンチでの評価を迅速かつ容易にします。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびプリント基板の各層のパターン図が、ドキュメントによって提供されます。

これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。

アプリケーション

  • セルラcdmaOneおよびcdma2000®基地局レシーバ
  • マイクロ波リンク
  • ネットワーク(iDEN®)基地局レシーバ