製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入力IP3:+27.3dBm
  • +13.6dBmの入力1dB圧縮ポイント
  • RF周波数範囲:825MHz~915MHz
  • LO周波数範囲:725MHz~1085MHz
  • IF周波数範囲:70MHz~170MHz
  • 変換利得:2.1dB
  • ノイズ指数:10.8dB
  • チャネル間アイソレーション:42dB
  • LOドライブ:-5dBm~+5dBm
  • 52dBのLO1~LO2アイソレーション付LOスイッチ内蔵

製品概要

MAX9981の評価キット(EVキット)は、825MHz~915MHzのデュアル高リニアリティアクティブダウンコンバータミキサMAX9981の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および試験済みです。入力および出力用の標準50Ω SMAコネクタを内蔵し、テストベンチでの評価を迅速かつ容易にします。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、部品表(BOM)、およびプリント基板の各層のパターン図が、ドキュメントによって提供されます。

これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。

アプリケーション

  • セルラcdmaOneおよびcdma2000®基地局レシーバ
  • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
  • GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局レシーバ
  • マイクロ波ポイント間リンク
  • TDMAおよびiDEN® (Integrated Digital Enhanced Network)基地局レシーバ