製品概要
機能と利点
- 2つのMAX9947デバイス(一方はトランスミッタ、他方はレシーバとして動作)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9947の評価キット(EVキット)は、AISG準拠の高集積トランシーバのMAX9947を評価する実証済みの設計を提供します。このEVキットは、2つのMAX9947デバイスを搭載しています。一方のMAX9947がトランスミッタとして動作する場合、他方はレシーバとして動作します。
アプリケーション
- 基地局
- タワー機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX9947EVKIT: MAX9947の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2010/08/18PDF651K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02