製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ装備
  • 擬似測定モード回路を搭載
  • シャットダウン制御を搭載
  • 完全実装および試験済み表面実装PCB

製品概要

MAX9930の評価キット(EVキット)は、RF検出コントローラのMAX9930を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント回路基板(PCB)です。MAX9930のEVキットは、MAX9930の評価を容易にするシャットダウン制御および擬似測定モード回路を内蔵しています。RF入力には、試験機器との接続に便利な50Ω SMAコネクタが使用されています。

MAX9930のEVキットには、MAX9930EUA+が搭載されていますが、RF検出コントローラのMAX9931/MAX9932、およびRF検出器のMAX9933の評価にも使用することができます。MAX9931、MAX9932、またはMAX9933を評価するには、MAX9930のEVキットをお求めになった上で、MAX9931EUA+、MAX9932EUA+、またはMAX9933EUA+の無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • ファイバモジュール、GPON-CATVトライプレクサ用、RSSI
  • 低周波数RF OOKおよびASKアプリケーション
  • トランスミッタ電力測定および制御
  • 無線ターミナルデバイス用TSI
  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)