製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • 3.5mmステレオ入力および出力ジャック
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9890の評価キット(EVキット)は、ステレオクリック/ポップノイズ抑制回路のMAX9890を評価するための実証済み設計を提供します。

MAX9890のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX9890AETA+ (200msのスイッチターンオン時間)が実装されて出荷されます。330msのスイッチターンオン時間バージョンを評価するには、MAX9890BETA+の無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ハイエンドノートブック用オーディオ
  • PDA
  • ポータブルDVDプレーヤー
  • ポータブルMP3プレーヤ

対象となる製品